nuevo
Anclaje químico HIT-HY 200-A V3
Kit HIT HY 200-A V3/500 (20) caja código de producto: 2410645 #2410645






Resina de inyección de máximo rendimiento: anclaje químico de fraguado rápido aprobado para el anclaje de placas base estructurales y uniones con corrugados a posteriori en hormigón
- Homologaciones / informes de ensayo: ETA
- Software PROFIS: Sí
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
Elegir opciones
Contenido por recipiente/cartucho
- 0.33 l
- 0.5 l
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
1 131,37 EUR
1 131,37 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Homologaciones / informes de ensayo
ETA
Software PROFIS
Sí
Rango de temperatura de almacenamiento y transporte
5 - 25 °C
Caducidad a partir de la fecha de fabricación (a 73 °F/23 °C y 50 % de humedad relativa)
12 meses
Documentación
pdf ETA-18/0972_HIT-HY-200 with HAS-D_Anchor_EC2&TR055_50years_052020, inglés, alemán, polaco [ 16.3 MB ]
pdf ETA-18/0978, Hilti HIT-HY 200-AV3/-RV3 con HAS-D para fatiga, ML, inglés, alemán, polaco [ 18.3 MB ]
pdf ETA-15/0296_HIT-HY 200-A with HIT-Z_Anchor_EC2&TR055_50years_052020, inglés, alemán, francés, polaco [ 14.1 MB ]
pdf ETA-19/0632 HIT-HY 200-A/R V3 con anclaje HIT-Z, inglés, alemán, polaco [ 19.5 MB ]
pdf ETA-19/0665_HIT-HY 200-R V3_Rebar_TR069_100years_112020, inglés, polaco, alemán [ 5.2 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Mayor rapidez de fraguado: producto optimizado para aplicaciones de anclaje en hormigón seco, hormigón húmedo o taladros rellenos de agua, con una amplia gama de temperatura de funcionamiento (de -10 °C a +40 °C).
- Procesos de especificación y pedido más sencillos: utilice el sistema PROFIS Engineering para diseñar conexiones de acero a hormigón o de hormigón a hormigón según las normas EC2, TR069, TR082 o el método de diseño de Hilti
- Anclaje químico versátil para todo tipo de condiciones: sistema homologado para orificios realizados con taladro con percusión, broca hueca o corona de diamante (con el artículo TE-YRT).
- Instalaciones más rápidas, sencillas y seguras: combine el uso de este producto con nuestro sistema SafeSet a batería para obtener una solución de instalación libre de problemas y reducir los errores y el tiempo de instalación
- Amplia gama de homologaciones disponibles: ETA para el hormigón fisurado y no fisurado, categoría antisísmica C2, datos de resistencia a incendios y vida útil de hasta 100 años en corrugados y anclajes
Aplicaciones
- Fijaciones de uniones de acero estructural (por ejemplo, vigas o pilares de acero, etc.) a hormigón
- Fijación de estructuras de acero secundarias (por ejemplo, bastidores, soportes de maquinaria, guardarraíles, barreras acústicas, etc.) a hormigón
- Uniones de hormigón diseñadas como apoyos rígidos y simples
- Refuerzo de hormigón y restauración de edificios de hormigón armado, incluida la sustitución de corrugados empotrados mal colocados o no instalados con varillas corrugadas instaladas a posteriori
- Uniones de hormigón estructural con corrugados instalados a posteriori
Productos relacionados
Aplicador de anclaje químico híbrido/epoxi a batería con funciones inteligentes para aumentar la velocidad y la seguridad y reducir el desperdicio de material (plataforma de batería Nuron)
Llave de impacto a batería de 22 V con conexión de anillo de fricción de 1/2" que aumenta la velocidad y la seguridad de la colocación de anclajes y el atornillado
Aplicador de anclaje químico a batería económico con sistema de dosificación preciso que ayuda a reducir el desperdicio de mortero e incrementa la velocidad y la calidad de la instalación
Versátil martillo perforador a batería SDS Plus con taladro ancho, función de fragmentación y mandril de sustitución rápida (plataforma de batería Nuron)
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración


