nuevo

Cápsula híbrida de anclaje de atornillado directo HUS4-MAX

Ampolla HUS4-MAX 14 código de producto: 2294761

Cápsula de lámina de alto rendimiento para fijaciones rápidas y económicas de carga pesada en hormigón mediante anclajes de atornillado directo HUS4

  • Homologaciones / informes de ensayo: Actividad sísmica, ETA, Fuego
  • Carga sísmica: Sí
  • Método de taladro: Rotativo

Elegir opciones

Tamaño de anclaje
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
Tamaño del paquete
  • 32 un
  • 50 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
32
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
47,60 EUR
1,49 EUR
/
1 Pieza