Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Anclaje con epoxi HIT-RE 100

Kit HIT-RE 100 500 (10) + HDM código de producto: 2168702

Resina epoxi inyectable de alto rendimiento con aprobaciones diarias para anclaje y uniones de corrugado en hormigón

  • Homologaciones / informes de ensayo: ETA
  • Software PROFIS: Sí
  • Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C

Otros clientes también buscaron resina epoxi, inyectable, anclaje en hormigón, resina de alto rendimiento or HIT-RE 100.

Elegir opciones

Contenido por recipiente/cartucho
  • 0.33 l
  • 0.5 l
Tamaño del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
524,09 EUR
524,09 EUR
/
1 Pieza