Cápsula de anclaje HVU2
Cápsula química HVU2 M10x90 código de producto: 2164506
Cápsula química de lámina de máximo rendimiento para anclaje para grandes cargas en hormigón
- Homologaciones / informes de ensayo: Actividad sísmica, ETA, Fuego
- Software PROFIS: Sí
- Composición del material: Adhesivo híbrido de metacrilato uretano
Otros clientes también buscaron cápsula, adhesivo en cápsula , cápsula en lámina, anclaje químico or taco químico.
Elegir opciones
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
- M27
- M30
- 80 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 125 mm
- 165 mm
- 170 mm
- 190 mm
- 210 mm
- 240 mm
- 270 mm
- 4 un
- 5 un
- 10 un
- 20 un
6,27 EUR /1 Pieza - 150 un
- 300 un
4,37 EUR /1 PiezaMejor precio - 400 un

CÁPSULA QUÍMICA HVU2
ANCLAJES DE CÁPSULAS ADHESIVAS IRROMPIBLES
Menos desperdicio y mayor fiabilidad con la cápsula de lámina de alto rendimiento HVU2 de Hilti para las fijaciones de anclaje químico en hormigón
Beneficios para los instaladores
Un renacimiento del clásico: HVU2 de Hilti es un nuevo anclaje químico de cápsula de lámina que se adapta a las necesidades de las condiciones de obra más difíciles. La cápsula flexible viene con un sistema de instalación simple y limpio. Las mejoras significativas en los datos técnicos que cubren el hormigón fisurado y la perforación con diamante ayudan a asegurar que se puede utilizar en una variedad de aplicaciones de alta carga.
Il est temps de passer des capsules en verre aux capsules souples incassables. Nos capsules souples HVU2 garantissent la quantité nécessaire pour chaque point de fixation. Leur emballage souple offre une plus grande flexibilité lors de la mise en œuvre en sous face de dalle ou lorsque le trou de forage est irrégulier.
La dosis precisa con cada cápsula mantiene al mínimo el desperdicio de mortero y reduce la necesidad de cálculos de volumen. Cada paquete de varillas HAS de Hilti en tamaños M8 a M16 contiene un útil de colocación para colocar los anclajes HVU2 usando o la atornilladora o un martillo.
La arena mineral que incluye corindón garantiza una trituración fiable de la lámina de la cápsula en cada orificio perforado. Este material abrasivo duro también ayuda a raspar el orificio perforado para que la instalación sea correcta sin la necesidad de un raspado adicional de los orificios perforados con diamante o cepillado de los orificios perforados con el martillo.
Se tarda 5 minutos, para que a una temperatura de 20ºC o superior se cure el adhesivo y se establezca una adherencia que permita soportar toda la carga. No se desperdicia tiempo esperando tras la instalación.
Beneficios para diseñadores
Esfuerzo de diseño minimizado
El sistema de cápsula de lámina HVU2 se integra como una opción de diseño en nuestro software de diseño de Anclajes PROFIS de Hilti. Esto significa que si los diseñadores usan HVU2, el software incluye una opción para comprobar si el diseño también es adecuado para el uso de las cápsulas de lámina HVU2. La solución aparece en el informe de diseño como una alternativa y puede reducir el esfuerzo de diseño significativamente desde el principio.
Fiable bajo condiciones de trabajo reales
Las condiciones en los lugares de trabajo pueden ser duras. Si se usan anclajes químicos deben resistir la exposición a los rayos del sol y el daño de caídas u otros impactos. Las cápsulas de lámina HVU2 de Hilti no solo se han probado en condiciones de trabajo extremas, la elasticidad de la resina usada también ayuda a garantizar que los anclajes especificados en el diseño cumplen los valores calculados.
Más económico
Dependiendo del número de puntos de fijación necesarios, las cápsulas de lámina HVU2 pueden ser más económicas en comparación con los sistemas de inyección tales como HIT RE 500 V4 o HY 200. Se debe a que las cápsulas no requieren equipo de instalación adicional para una dosificación precisa o cuando se realizan fijaciones a techo.
Técnicamente avanzado
Cuando se habla de avance técnico, HVU2 juega en su propia liga. HVU2 garantiza una capacidad de carga alta tanto en hormigón fisurado como no fisurado, así como orificios con corona de diamante.
Especificaciones técnicas
| CriteriosCriterios | CriteriosCaracterísticas |
| Material baseMaterial base | Material baseHormigón fisurado y no fisurado |
| Aplicaciones recomendadasAplicaciones recomendadas | Aplicaciones recomendadasTodas las aplicaciones de anclaje |
| CategoríaCategoría | CategoríaAnclaje adhesivo tipo cápsula |
| Tiempo de curado a +20°CTiempo de curado a +20°C | Tiempo de curado a +20°C5 minutos |
| Aprobaciones ETAGAprobaciones ETAG | Aprobaciones ETAGETE-16/0515 para anclaje |
| Tipo de cargaTipo de carga | Tipo de cargaEstática |
| Diametros de la varilla de anclajeDiametros de la varilla de anclaje | Diametros de la varilla de anclajeM8 – M20 |
| Útil de colocaciónÚtil de colocación | Útil de colocaciónTaladros atornilladores (M8 - M16), martillo (todos los tamaños) |
| Método de perforaciónMétodo de perforación | Método de perforación |
| SafeSet con broca hueca HiltiSafeSet con broca hueca Hilti | SafeSet con broca hueca HiltiSí |
| Broca de martilloBroca de martillo | Broca de martilloSí |
| Perforación con diamantePerforación con diamante | Perforación con diamanteSí |
| Condición del material baseCondición del material base | Condición del material base |
| SecoSeco | SecoSí |
| HúmedoHúmedo | HúmedoSí |
| Lleno de aguaLleno de agua | Lleno de aguaNo |
| SumergidoSumergido | SumergidoNo |









