NOVEDAD
r8615764
Varilla de anclaje económica para anclajes epoxi / híbridos de inyección (acero inoxidable A4)
- Protección frente a corrosión: Acero inoxidable, A4
- Condiciones ambientales: Exteriores (a más de 1 km de la costa), Exteriores (a más de 1 km de la costa), Exteriores con mucha contaminación industrial, Zonas costeras/carreteras con sales para deshielo
- Software PROFIS: No
Elegir opciones
Composición del material
- Acero inoxidable A4-70
Tamaño de anclaje
- M12
- M16
- M30
Diámetro de broca para taladro
- 14 mm
- 18 mm
- 35 mm
Longitud de anclaje
- 130 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 380 mm
- 450 mm
Tamaño del paquete
- 5 un
- 10 un
- 20 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 76,70 EUR