Varilla de anclaje cónica de alto rendimiento para su uso con cápsulas adhesivas HVU-TZ para fijaciones en hormigón

  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado, Acero inoxidable, A4, Acero inoxidable, HCR (alta resistencia contra la corrosión)
  • Software PROFIS: Sí

Elegir opciones

Composición del material
  • Acero, A4 (SS316)
  • Acero, grado 8.8, galvanizado (mín. 5 µm)
  • Acero, resistente a corrosión elevada (HCR)
Tamaño de anclaje
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Diámetro de broca para taladro
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 25 mm
Longitud de anclaje
  • 124 mm
  • 139 mm
  • 158 mm
  • 181 mm
  • 183 mm
  • 201 mm
  • 211 mm
  • 231 mm
  • 251 mm
  • 269 mm
  • 271 mm
Configuración de cabeza
  • Con rosca externa
Tamaño del paquete
  • 4 un
  • 5 un
  • 10 un
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
Desde 163,71 EUR