Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Varilla de anclaje cónica de alto rendimiento para su uso con resina adhesiva inyectable para fijaciones en hormigón.

  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado, Acero inoxidable, A4, Acero al carbono, Revestimiento multicapa
  • Software PROFIS: Sí

Elegir opciones

Composición del material
  • Acero, A4 (SS316)
  • Acero, galvanizado (mín. 5 µm)
  • Acero, revestimiento multicapa
Tamaño de anclaje
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Diámetro de broca para taladro
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
Longitud de anclaje
  • 80 mm
  • 95 mm
  • 100 mm
  • 105 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 135 mm
  • 140 mm
  • 155 mm
  • 160 mm
  • 175 mm
  • 196 mm
  • 205 mm
  • 215 mm
  • 240 mm
  • 250 mm
  • 280 mm
  • 300 mm
  • 330 mm
  • 350 mm
  • 380 mm
  • 400 mm
Configuración de cabeza
  • Con rosca externa
Tamaño del paquete
  • 6 un
  • 8 un
  • 12 un
  • 20 un
  • 40 un
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
Desde 40,00 EUR