Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Anclaje HIS-N con manguito con rosca interna

Anclaje con rosca interna para su uso con cápsulas químicas HVU2 y resinas adhesivas inyectables / morteros epoxi para fijaciones en hormigón.

  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado, Acero inoxidable, A4
  • Software PROFIS: Sí

Elegir opciones

Composición del material
  • Acero, A4 (SS316)
  • Acero, galvanizado (mín. 5 µm)
Tamaño de anclaje
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Diámetro de broca para taladro
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 28 mm
  • 32 mm
Longitud de anclaje
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 125 mm
  • 170 mm
  • 205 mm
Configuración de cabeza
  • Rosca interna
Tamaño del paquete
  • 5 un
  • 10 un
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
Desde 33,29 EUR