Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Conjunto de relleno para aplicaciones que cumplen con WHG con anclajes químicos (acero al carbono o acero inoxidable A4)

  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, Acero inoxidable, A4
  • Software PROFIS: No
  • Aplicación: WHG
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
Se ha producido un error al cargar el precio

Por favor contacta con nosotros

Datos técnicos

Protección frente a corrosión
Acero al carbono, Acero inoxidable, A4
Software PROFIS
No
Aplicación
WHG

Características & Aplicaciones

Características

  • Arandela de relleno: diseñada para rellenar la hendidura anular según lo exigido por el código para aplicaciones que cumplen con WHG
  • Entrada de relleno desde la parte superior de la arandela para una instalación más sencilla y rápida, incluso en condiciones sobre cabeza
  • Arandela esférica: ayuda a optimizar la transferencia de carga
  • Contratuerca autoblocante: ayuda a evitar que la tuerca se afloje
  • Disponible en varios tamaños y composiciones de materiales (acero al carbono y acero inoxidable A4)

Aplicaciones

  • Apta para aplicaciones de anclaje que cumplen con WHG
  • Aplicaciones sísmicas y estáticas en las que las cargas cortantes desde la placa base hasta el anclaje deben asumirse directamente
  • Hendidura a rellenar con mortero Hilti HIT adecuado (en el caso de anclajes de expansión no se permite el uso de HIT-RE)

Para más información técnica, ver los productos por separado.

Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada