Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Varilla de anclaje de alto rendimiento para anclajes híbridos/epoxi de cápsula e inyectables en hormigón y mampostería (acero al carbono 5.8 u 8.8 galvanizado en caliente, o acero inoxidable A4)

  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, grado 5.8, galvanizado, Acero al carbono 5.8 HDG, Acero al carbono, grado 8.8, galvanizado, Acero al carbono, galvanizado en caliente, Acero inoxidable, A4
  • Software PROFIS: Sí
  • Aplicación: Placa base

Elegir opciones

Composición del material
  • Acero al carbono 5.8
  • Acero al carbono 5.8 HDG
  • Acero al carbono 8.8
  • Acero al carbono 8.8 HDG
  • Acero inoxidable, A4
Tamaño de anclaje
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
  • M27
  • M30
  • M33
  • M36
  • M39
Diámetro de broca para taladro
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 40 mm
  • 42 mm
Longitud de anclaje
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 95 mm
  • 105 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 165 mm
  • 170 mm
  • 180 mm
  • 190 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
  • 300 mm
  • 340 mm
  • 350 mm
  • 380 mm
  • 400 mm
  • 420 mm
  • 450 mm
  • 460 mm
  • 480 mm
  • 500 mm
  • 510 mm
Configuración de cabeza
  • Cabeza hexagonal
Tamaño del paquete
  • 2 un
  • 4 un
  • 5 un
  • 10 un
  • 20 un
  • 30 un
  • 50 un
  • 100 un
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
Desde 11,20 EUR