Varilla roscada HAS

Varilla roscada (metro) para anclajes híbridos/epoxi inyectables en hormigón y mampostería (acero al carbono 5.8 u 8.8 y HDG, o acero inoxidable A4)
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono 5.8, Acero al carbono 5.8 HDG, Acero al carbono 8.8, Acero al carbono, galvanizado en caliente, Acero inoxidable, A4
- Software PROFIS: Sí
- Aplicación: Placa base
Elegir opciones
Composición del material
- Acero al carbono 5.8
- Acero al carbono 8.8
- Acero al carbono 8.8 HDG
- Acero inoxidable, A4
Tamaño de anclaje
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
- M27
- M30
- M33
- M36
- M39
Longitud de anclaje
- 1000 mm
- 3000 mm
Configuración de cabeza
- Cabeza plana
Tamaño del paquete
- 1 un
- 5 un
- 15 un
- 20 un
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 45,91 EUR