Varilla de anclaje roscada precortada para anclaje híbrido/epoxi inyectable en hormigón y mampostería (acero al carbono 5.8 u 8.8, galvanizado en caliente, o acero inoxidable A4)

  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono 5.8, Acero al carbono 5.8 HDG, Acero al carbono 8.8, Acero al carbono, galvanizado en caliente, Acero inoxidable, A4
  • Software PROFIS: Sí
  • Aplicación: Placa base

Elegir opciones

Composición del material
  • Acero al carbono 5.8
  • Acero al carbono 5.8 HDG
  • Acero al carbono 8.8
  • Acero al carbono 8.8 HDG
  • Acero inoxidable, A4
Tamaño de anclaje
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Diámetro de broca para taladro
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 28 mm
Longitud de anclaje
  • 80 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 170 mm
  • 180 mm
  • 190 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 230 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 380 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
Configuración de cabeza
  • Cabeza plana
Tamaño del paquete
  • 5 un
  • 10 un
  • 20 un
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
Desde 18,40 EUR