Accesorios de cepillado y guía HIT-RB
Accesorios de resina inyectable para cepillado y guía
Otros clientes también buscaron accesorios, limpieza cepillo, taco químico or anclaje químico.
Elegir opciones
Diámetro de taladro
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 37 mm
- 40 mm
Longitud
- 145 mm
- 300 mm
- 362 mm
- 700 mm
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 6,25 EUR
Características & Aplicaciones
Características
- Accesorios duraderos y fáciles de usar para simplificar la colocación de anclajes
- Facilita la instalación correcta de anclajes para hormigón
Aplicaciones
- Cepillado de taladros perforados en diferentes diámetros y profundidades de empotramiento
- Limpieza de polvo de la superficie del orificio
Para más información técnica, ver los productos por separado.