nuevo 
Cargador de tornillos de carga automática SMD 57 (02)
Kit S-DS01B 3,5x45 M (5000) + SMD 57 #2322518
Pieza de empalme de alimentación automática de tornillos en tiras de 9-57 mm de longitud: para tareas de suspensión de tabiques secos, tableros de madera y revestimientos exteriores
- Longitud: 180 mm
- Longitud de tornillo - mín.: 9 mm
- Longitud de tornillo - máx.: 57 mm
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
 Cantidad 
 Packs 
Total Pieces 
 1 
Precio neto (sin IVA)
 Desde 346,72 EUR 
Datos técnicos
Longitud
 180 mm 
Longitud de tornillo - mín.
 9 mm 
Longitud de tornillo - máx.
 57 mm 
Peso
 0.36 kg 
Documentación
Características & Aplicaciones
Características
- Mayor productividad: los tornillos en tiras son la opción perfecta para incrementar la productividad al permitir a su equipo colgar más tableros en menos tiempo
- Boquilla de metal: mayor robustez, más durabilidad y menos mantenimiento
- Carga de un solo paso: minimiza el tiempo necesario para recargar las tiras de tornillos
- Mayor facilidad de ajuste: ahora con una rueda de profundidad de colocación lateral y un control deslizante de ajuste de la longitud del tornillo
- Versatilidad: puede utilizar tornillos en tiras de 9-57 mm de largo con esta pieza de empalme
Aplicaciones
- Suspensión de tabiques secos en vigas de metal o madera
- Instalación de techos de tabique seco
- Fijación de tableros de madera a subestructuras de madera o metal
- Fijación de tableros rígidos a subestructuras de madera o metal
- Fijación de revestimientos para exterior a subestructuras de metal o madera








