nuevo
Cargador de tornillos de carga automática SMD 57 (02)
Kit S-DS01B 3,5x25 M (5000) + SMD 57 #2322516
Pieza de empalme de alimentación automática de tornillos en tiras de 9-57 mm de longitud: para tareas de suspensión de tabiques secos, tableros de madera y revestimientos exteriores
- Longitud: 180 mm
- Longitud de tornillo - mín.: 9 mm
- Longitud de tornillo - máx.: 57 mm
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 309,45 EUR
Datos técnicos
Longitud
180 mm
Longitud de tornillo - mín.
9 mm
Longitud de tornillo - máx.
57 mm
Peso
0.36 kg
Documentación
Características & Aplicaciones
Características
- Mayor productividad: los tornillos en tiras son la opción perfecta para incrementar la productividad al permitir a su equipo colgar más tableros en menos tiempo
- Boquilla de metal: mayor robustez, más durabilidad y menos mantenimiento
- Carga de un solo paso: minimiza el tiempo necesario para recargar las tiras de tornillos
- Mayor facilidad de ajuste: ahora con una rueda de profundidad de colocación lateral y un control deslizante de ajuste de la longitud del tornillo
- Versatilidad: puede utilizar tornillos en tiras de 9-57 mm de largo con esta pieza de empalme
Aplicaciones
- Suspensión de tabiques secos en vigas de metal o madera
- Instalación de techos de tabique seco
- Fijación de tableros de madera a subestructuras de madera o metal
- Fijación de tableros rígidos a subestructuras de madera o metal
- Fijación de revestimientos para exterior a subestructuras de metal o madera








