nuevo
Cargador de tornillos de alimentación automática SD-M 2 02
Kit SD-M 2 + S-DS01B 3.5x45 M1 (6000) #2221234
Accesorio de alimentación automática de tornillos de 25-51 mm de longitud para aplicaciones de acabado de interior
- Longitud: 193 mm
- Longitud de tornillo - mín.: 25 mm
- Longitud de tornillo - máx.: 51 mm
Otros clientes también buscaron cargador de tornillos, tornillos en tiras, accesorio atornilladora, cargador rápido de tornillos or cargador para atornilladora.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 274,27 EUR
Datos técnicos
Longitud
193 mm
Longitud de tornillo - mín.
25 mm
Longitud de tornillo - máx.
51 mm
Peso
0.28 kg
Documentación
Características & Aplicaciones
Características
- Sistema libre de problemas: minimiza los bloqueos y las pérdidas de tornillos gracias al sistema de alimentación optimizado
- Sistema mucho más rápido que los tornillos individuales: ofrece mayor productividad y menos interrupciones por recargas
- Sistema diseñado para ofrecer facilidad de uso, fiabilidad y comodidad
- Transición rápida de tiras de tornillos a tornillos individuales con un simple clic, sin necesidad de herramientas
- El cargador se puede quitar y limpiar fácilmente
Aplicaciones
- Fijación repetitiva de tableros de tabiques secos a subestructuras de metal o madera con tornillos en tiras de 25 a 51 mm
- Fijación repetitiva de tableros de madera a subestructuras de metal o madera con tornillos en tiras de 25 a 51 mm
- Fijación repetitiva de placas de revestimiento exteriores a subestructuras de metal o madera con tornillos en tiras de 25 a 51 mm
- Compatible con la broca de atornilladora S-SY PH2 102/4" (5) #2131008 y la broca de atornilladora S-SY PH2 102/4" (10) #2131009






