Sistema de aspiración de polvo TE DRS-3000
Sistema aspiración de polvo TE DRS-H #2268007

Sistema de aspiración de polvo para tareas de demolición de hormigón con el martillo de demolición de hormigón TE 3000-AVR
- Para usar con: TE 3000-AVR
- Requiere aspiradora: Sí
- Apto para la perforación: No
Otros clientes también buscaron Accesorios de aspiración, Extracción de polvo, Polvo, Demolición or Limpieza construcción.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
Precio neto (sin IVA)
136,03 EUR
136,03 EUR / 1 Pieza
Datos técnicos
Para usar con
TE 3000-AVR
Requiere aspiradora
Sí
Apto para la perforación
No
Peso
0.67 kg
Dimensiones (L x An x Al)
960 x 135 x 180 mm
Documentación
Características & Aplicaciones
Características
- Solución exclusiva de Hilti para tareas de demolición prácticamente libres de polvo gracias al martillo de demolición de hormigón TE 3000-AVR
Aplicaciones
- Realización de prácticamente todos los trabajos de cincelado en interiores y de renovación con el martillo de demolición TE 3000-AVR
- Cincelado casi sin polvo en entornos críticos: ofrece mayor seguridad y comodidad para el usuario y fomenta la limpieza en entornos, como, por ejemplo, habitaciones ocupadas, hospitales, laboratorios, cadenas de producción, etc.
- Para el uso con el martillo de demolición TE 3000-AVR
Solicitar Demostración & Soporte
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.