Receptor IC-RC Bluetooth juego
código de producto: 2276136
Slide 1 of 5: L126591 L126593 (227451)
Control remoto de encendido/apagado para aspiradoras Hilti compatibles
- Para usar con: VC 140-2-22, VC 150-10 G02, VC 150-10 X G05, VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 4HX-22 T15, VC 4HX-22 T8, VC 4LX-22 T15, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T15, VC 4MX-22 T8
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
129,89 EUR
129,89 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Para usar con
VC 140-2-22, VC 150-10 G02, VC 150-10 X G05, VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 4HX-22 T15, VC 4HX-22 T8, VC 4LX-22 T15, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T15, VC 4MX-22 T8
Documentación
pdf Manual de instrucciones IC-BLE, árabe, búlgaro, cn, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, hebreo, croata, húngaro, italiano, japonés, kazajo, coreano, lituano, letón, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, esloveno, sueco, turco, ucraniano, chino, serbio [ 7.3 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Mayor eficiencia: el control remoto de encendido y apagado permite controlar la extracción del polvo sin necesidad de regresar junto a la aspiradora a cada vez
- Menos ruido: el control remoto permite activar la aspiradora solo cuando sea necesario
- Opciones de fijación versátiles: posibilidad de fijar el interruptor de encendido/apagado inalámbrico en la herramienta, el cinturón, en una manguera de la aspiradora, etc.
- Aspiradora a batería mejorada: maximice el tiempo de funcionamiento de la batería gracias a un uso más eficiente de la potencia y controle las aspiradoras de mochila con mayor comodidad durante el uso
Aplicaciones
- Retroequipamiento de aspiradoras compatibles para el uso con control remoto
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración