Juego de accesorios VC maletín
código de producto: 2044213

Otros accesorios y piezas de repuesto para el uso con aspiradoras de construcción o extractores de polvo Hilti
- Para usar con: VC 10L-22, VC 10M-22, VC 125-9, VC 140-2-22, VC 150-10 G01, VC 150-10 G02, VC 150-10 X G05, VC 150-6 G01, VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 3/4 T15, VC 3/4 T8, VC 300-17X, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-U (L/M), VC 40-U(L/M)-Y, VC 4HX-22 T15, VC 4HX-22 T8, VC 4LX-22 T15, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T15, VC 4MX-22 T8, VC 60L-X, VC 60M-X, VC 60-U
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
166,54 EUR
166,54 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Para usar con
VC 10L-22, VC 10M-22, VC 125-9, VC 140-2-22, VC 150-10 G01, VC 150-10 G02, VC 150-10 X G05, VC 150-6 G01, VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 3/4 T15, VC 3/4 T8, VC 300-17X, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-U (L/M), VC 40-U(L/M)-Y, VC 4HX-22 T15, VC 4HX-22 T8, VC 4LX-22 T15, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T15, VC 4MX-22 T8, VC 60L-X, VC 60M-X, VC 60-U
Características & Aplicaciones
Características
- Piezas de repuesto: para ayudar a mantener el rendimiento de aspiradoras de construcción o extractores de polvo Hilti
- Accesorios opcionales que ayudan a ampliar el rango de uso de la aspiradora de construcción o del extractor de polvo
- Piezas fáciles de utilizar: mantenimiento rápido in situ con menos tiempo de inactividad
Aplicaciones
- Para su uso con aspiradoras de construcción o extractores de polvo Hilti
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración