nuevo NOVEDAD
Saco para polvo VC 5 (10) fleece
código de producto: 2296219

Bolsas de desechado de polvo de vellón y de prefiltrado para aplicaciones en seco, recomendado para madera.
- Para usar con: VC 5L, VC 5M
- Tipo de bolsa: Seco
- Material de la bolsa: Fieltro
Otros clientes también buscaron Bolsa desechado, Para seco, Vellón or Prefiltrado.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
Precio neto (sin IVA)
Datos técnicos
Para usar con
VC 5L, VC 5M
Tipo de bolsa
Seco
Material de la bolsa
Fieltro
Eficiencia de la bolsa
99.90 %
Características & Aplicaciones
Características
- Apto solo para aplicaciones en seco
- Permite el reciclado y el vaciado prácticamente libre de polvo
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración