nuevo NOVEDAD
Carga de gas GC 52
#2142770

Carga de gas a alta presión para utilizar con las clavadoras a gas GX 2 y GX-IE
- Para el uso con (herramientas): GX 2, GX-IE, GX-IE XL
- Substancias contenidas: 1-buteno, propeno, propano, poliglicol
- Volumen por unidad: 86 ml
ultimate
Otros clientes también buscaron Carga de gas para el sistema GX 2, Botella de gas para GX 2, Carga para herramienta a gas de Hilti, carga de gas a alta presión or 0.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
57,66 EUR
57,66 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Para el uso con (herramientas)
GX 2, GX-IE, GX-IE XL
Substancias contenidas
1-buteno, propeno, propano, poliglicol
Volumen por unidad
86 ml
Peso
0.11 kg
Clase de productos
Ultimate
Documentación
pdf Hoja de datos de seguridad del material GC52 (ES) [ 269.3 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Carga de gas de alta presión que ofrece mayor fiabilidad a bajas temperaturas y elevada altitud
- Carga de gas a alta presión que ofrece buen rendimiento a elevadas altitudes
- Instalación de hasta 1100 pernos con una carga de gas
Aplicaciones
- Fijación con las clavadoras a gas GX 2 y GX-IE
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración