Saltar al contenido principal
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Solución de fijación más rápida, sencilla y fiable que elimina las tareas de acabado del material base de acero
  • Ideal para su uso en acero revestido de gran resistencia, con un espesor de 8 mm y superior
  • Movilidad total e independencia del suministro eléctrico
  • Prácticamente sin necesidad de repasar la superficie: la protección contra corrosión del acero permanece intacta
  • Solución a batería
Aplicaciones
  • Fijación de pernos roscados X-BT para rejillas a sustratos de acero revestido con 8 mm de espesor como mínimo sin necesidad de atravesamiento directo del acero
  • Fijación a acero revestido en entornos corrosivos con pernos roscados de 8 mm (M8)
  • Fijación de componentes eléctricos de carga ligera, como cables, conectores de conductos y bandejas de cables
  • Instalación de cajas de conexiones eléctricas, iluminación, cuadros de distribución
  • Fijación de componentes mecánicos de carga ligera, como suspensiones de tuberías y montantes

Servicios

Gestión de flota
Gestión de flota

Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.

  • Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
  • Tasa mensual de uso que incluye todos los costes de herramientas, servicio y reparación, garantizando así un control completo de los costes y una administración eficiente.
  • Herramientas de alto rendimiento y la tecnología más moderna para mayor productividad en el sitio de obras.
Más información sobre Gestión de Flora
Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Reparación en 3 días o gratis

  • 3 o gratis: garantizamos el servicio y la limpieza de la herramienta en tres días, o la reparación será gratuita
  • Servicio gratuito durante hasta 2 años, incluyendo desgaste, recogida y entrega
  • Bastan un clic o una llamada – nosotros nos encargamos del resto
Más información sobre Servicios para Herramientas

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte

Iniciar sesión o Registrarte
Contacta con nosotros
Contacto
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Cuidamos de tu salud Actualización