NOVEDAD
Herramienta de fijación directa con pólvora DX 76 PTR






Herramienta accionada a pólvora completamente automática, para cargas pesadas, para atornillar clavos en tiras en estructuras de acero
- Dimensiones (L x An x Al): 464 x 104 x 352 mm
- Peso: 4.37 kg
- Entrada de perno: En tiras
Otros clientes también buscaron Herramienta de fijación directa, Clavadora, Pistola, Polvora or Clavado.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
Desde 2 567,42 EUR
Datos técnicos
Dimensiones (L x An x Al)
464 x 104 x 352 mm
Peso
4.37 kg
Entrada de perno
En tiras
Rango de longitud de la fijación
19 - 21 mm
Tipo de cartucho
6,8/18 M10
Retorno automático del pistón
No
Bluetooth
No
ON!Track versión gratuita
No
Potencia (máx.)
563 J
Regulación de potencia
Sí
Tipo de pistón
X-76-P-ENP-PTR
Documentación
pdf Guía de inicio rápido del sistema DX 76 [ 10.6 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Innovador sistema PTR que reafirma el principio de pistón patentado, proporcionando un mayor nivel de seguridad a los usuarios y al personal cercano
- Alta calidad de fijación, incluso sobre subestructuras delgadas
- Sistema de cargador con diseño resistente que ofrece un funcionamiento eficiente, rápido y fiable
- Ritmo medio de instalación de 600 fijaciones por hora
- Fácil montaje y desmontaje que permite el mantenimiento in-situ, sin necesidad de herramientas
Aplicaciones
- Fijación de cubiertas, bandejas y sistemas compuestos de acero en soportes de acero
- Método homologado para fijar chapas y perfiles metálicos a subestructuras: la homologación incluye el sistema coordinado de componentes formado por el cartucho 6.8/18M, el clavo X-ENP para chapas y perfiles metálicos y la herramienta de fijación directa con pólvora DX 76
- Fijación de rejilla a subestructuras de acero mediante equipo opcional
- Para uso en acero con un espesor igual o superior a los 6 mm
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Productos relacionados
Clavo individual para fijar losas metálicas a estructuras de acero con la herramienta de fijación directa con pólvora DX 8 y DX 76 (PTR)
Clavo en tiras para la fijación de cubiertas metálicas a estructuras de acero con las herramientas de fijación directa con pólvora DX 8 y DX 76 (PTR)
Clavo individual para la fijación de conectores de cizallas a estructuras de acero con las clavadoras de fijación directa con pólvora DX 76 y DX8
Cartuchos de clavos largos en tiras de calibre 0,27 para el uso con sistemas de fijación directa con pólvora para la fijación de cubiertas metálicas
Servicios
Hilti Tool Service
- 3 o gratis: garantizamos el servicio y la limpieza de la herramienta en tres días, o la reparación será gratuita
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, incluyendo desgaste, recogida y entrega
- Bastan un clic o una llamada – nosotros nos encargamos del resto
Fleet Management
- Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.
- Herramientas de alto rendimiento y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
LifeTime Services
- 2 años sin costes de reparación a partir de la fecha de compra, incluyendo piezas de desgaste, gastos de envío y mano de obra
- Después del periodo exento de costes, los costes de reparación estarán limitados durante todo el tiempo que demos servicio a la herramienta
- Después de cada reparación pagada ofrecemos nuevamente un periodo de 6 meses exento de costes de reparación
- Servicio de recogida y entrega
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración