Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Etiqueta de rastreo de equipos GPS AI T400

Geo tag AI T400 #2426842

Localizadores GPS robustos y fáciles de instalar para equipos de construcción que le ayudan a gestionar, proteger y realizar un seguimiento de los equipos en el lugar de trabajo (Hilti ON!Track)

  • Dimensiones (L x An x Al): 84 x 63 x 24 mm
  • Clase de protección IP: IP 68
  • Estándar de comunicación: LTE-M|Cat-M1: B1-5,8,12-14,17-20,25-26,28,66 NB-IoT|Cat-NB1/NB2: B1-5,8,12-13,17,19,20,25-26,28,66

Elegir opciones

Dimensiones (L x An x Al)
  • 84 x 63 x 24 mm
Estándar de comunicación
  • LTE-M|Cat-M1: B1-5,8,12-14,17-20,25-26,28,66 NB-IoT|Cat-NB1/NB2: B1-5,8,12-13,17,19,20,25-26,28,66
Rango de temperatura de funcionamiento
  • -30 - 60 °C
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
564,00 EUR
564,00 EUR
/
1 Pieza