Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Espuma aislante CF-I 50 ECO

Kit CF-I 50 ECO + CF DS-1 código de producto: 417017

Espuma universal para aplicaciones de sellado, relleno y aislamiento de juntas, huecos y fisuras

  • Rendimiento de la espuma (máximo): 50 l
  • Tiempo de curado (a 23 °C / 50 % h.r.) (entrada): 15 mín.
  • Tiempo aprox. de corte (a 23 °C / 50 % H. R.): 25 mín.

Otros clientes también buscaron Espuma universal para aplicaciones de sellado, relleno y aislamiento de juntas, huecos y fisuras, Espuma aislante or Espuma para huecos y grietas.

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
545,20 EUR
545,20 EUR
/
1 Pieza