nuevo
Espuma de aislamiento de alto rendimiento CF ISO 500+
Kit CF ISO 500+ (504) código de producto: 2120823
Espuma de aislamiento multifuncional de alto rendimiento que incrementa la productividad en un amplio rango de temperaturas
- Rendimiento de la espuma (máximo): 44 l
- Tiempo de curado (a 23 °C / 50 % h.r.) (entrada): 10 mín.
- Tiempo aprox. de corte (a 23 °C / 50 % H. R.): 20 mín.
premium
Otros clientes también buscaron Espuma de aislamiento multifuncional de alto rendimiento para mayor productividad, Espuma de aislamiento, Alto rendimiento or Espuma multiusos.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
4 363,19 EUR
4 363,19 EUR
/
1 Pieza











