Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo
nuevo

Espuma de aislamiento de alto rendimiento CF ISO 500+

Kit CF ISO 500+ (12) código de producto: 2120821

Espuma de aislamiento multifuncional de alto rendimiento que incrementa la productividad en un amplio rango de temperaturas

  • Rendimiento de la espuma (máximo): 44 l
  • Tiempo de curado (a 23 °C / 50 % h.r.) (entrada): 10 mín.
  • Tiempo aprox. de corte (a 23 °C / 50 % H. R.): 20 mín.
premium

Otros clientes también buscaron Espuma de aislamiento multifuncional de alto rendimiento para mayor productividad, Espuma de aislamiento, Alto rendimiento or Espuma multiusos.

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
131,04 EUR
131,04 EUR
/
1 Pieza