nuevo
Espuma aislante de alto rendimiento CF-I 65 ECO
Kit CF-I 65 ECO (24) + CF DS-1 código de producto: 2120820
Espuma de aislamiento multifuncional de alto rendimiento que incrementa la productividad en un amplio rango de temperaturas
- Rendimiento de la espuma (máximo): 65 l
- Tiempo de curado (a 23 °C / 50 % h.r.) (entrada): 10 mín.
- Tiempo aprox. de corte (a 23 °C / 50 % H. R.): 25 mín.
premium
Otros clientes también buscaron espuma de aislamiento , espuma para aislar , espuma aislante, espuma de relleno or aislamiento con espuma.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
539,97 EUR
539,97 EUR
/
1 Pieza














