Nuron
Sierra circular a batería para metal SC 6ML-22
Kit SC 6 ML-22 + B 22-195 + C 6-22 código de producto: 2513704 #2513704






Sierra de metal a batería de corte en frío para cortes rápidos y precisos de hasta 60 mm│2-3/8” de profundidad (plataforma de baterías Nuron)
- Profundidad de corte máx.: 60 mm
- Diámetro de disco: 165 mm
- Material base: Metal, Acero, Acero inoxidable, Metal no ferroso
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
Se ha producido un error al cargar el precio
Por favor contacta con nosotros
Datos técnicos
Profundidad de corte máx.
60 mm
Diámetro de disco
165 mm
Material base
Metal, Acero, Acero inoxidable, Metal no ferroso
RPM sin carga
engranaje 1: 4000 rpm
Compatibilidad con carril guía
Sí
Dimensiones (L x An x Al)
296 x 168 x 253 mm
Ángulo de bisel máx.
0 °
Nivel de presión sonora emitida con ponderación A
99 dB (A) 1
- Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)
Documentación
pdf Hoja de datos de seguridad del material LI-ION-BATTERIES >100Wh (ES) [ 231.5 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- La mejor sierra circular para metal de Hilti para para discos de 165 mm: duplique la velocidad de corte gracias a la revolucionaria tecnología Nuron y al potente motor sin escobillas
- Sierra de metal de corte en frío: excepcionalmente suave, menos chispas en los cortes de metal/acero inoxidable y mantenimiento de la baja temperatura del material base al cortar con los discos TCT
- Mejor manipulación: el peso reducido de tan solo 3,2 kg (que incluye la batería B 22-85), las empuñaduras ergonómicas y la luz de trabajo LED ayudan a cortar con rapidez en la línea de corte
- Numerosas características de seguridad: el bajo nivel de ruido de serrado con el recolector de virutas y el freno de disco rápido ayudan a minimizar los peligros que generan las tareas de corte en el lugar de trabajo
- Sistema apto para cortes rectos y de tuberías: amplíe la funcionalidad de la sierra circular a batería para metal al añadir un adaptador opcional para guías o tuberías
Aplicaciones
- Cortes rápidos y precisos de hasta 60 mm en metal
- Corte de carriles, tuberías, conductos y perfiles de hasta una profundidad de 60 mm (2-3/8")
- Corte de aberturas en chapas metálicas para la instalación de sistemas de calefacción y aire acondicionado.
- Corte de paneles sándwich, planchas metálicas de malla u onduladas
- Corte y perfilado correctivos de chapas metálicas
Productos relacionados
Disco de sierra circular de excelente rendimiento con dientes de carburo que permiten realizar cortes con mayor rapidez y que ofrecen mayor durabilidad en acero estructural, incluido el acero inoxidable
Nuron

Pack de baterías de iones de litio de 22 V de alta capacidad diseñado para mejorar el rendimiento y el tiempo de funcionamiento de las herramientas eléctricas Nuron de carga media a pesada
Disco de sierra circular de primera calidad para un corte recto, rápido y en frío en metal
Disco de sierra circular de excelente rendimiento con dientes de cermet que permiten realizar cortes con mayor rapidez y que ofrecen mayor durabilidad en acero inoxidable y chapas metálicas
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración

