Nuron
Batería Nuron B 22-195
Kit B 22-195 (3) + C 6-22 código de producto: 2472582
Pack de baterías de iones de litio de 22 V de alta capacidad diseñado para mejorar el rendimiento y el tiempo de funcionamiento de las herramientas eléctricas Nuron de carga media a pesada
- Capacidad de la batería: 9,0 Ah
- Peso: 1.33 kg
- Dimensiones (L x An x Al): 156 x 87 x 76 mm
Otros clientes también buscaron Batería, Nuron, B 22-195, 22V or Litio.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)



