Nuron
Batería Nuron B 22-55
Kit B 22-55 (2) + C 4-22 (1) #2462835
Batería de Ion-Litio de 22 V compacta y de poco peso para realizar tareas ligeras con las herramientas eléctricas Nuron
- Capacidad de la batería: 2,6 Ah
- Peso: 0.55 kg
- Dimensiones (L x An x Al): 133 x 82 x 48 mm
Otros clientes también buscaron Batería, NURON, 22V, litio or B22 55.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
300,00 EUR
300,00 EUR
/
1 Pieza


