Nuron
Batería Nuron B 22-110
Kit B22-110 (3) + C6-22 código de producto: 2421743
Batería de Ion-Litio de 22 V de larga duración con un tiempo de funcionamiento prolongado y gran potencia de salida para uso con las herramientas eléctricas Nuron
- Capacidad de la batería: 5,2 Ah
- Peso: 0.91 kg
- Dimensiones (L x An x Al): 133 x 82 x 67 mm
Otros clientes también buscaron B22 110, B22, Batería, Litio or Plataforma NURON.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)




