Nuron
Batería Nuron B 22-85
Kit Β 22-85 (2) + C 6-22 #2404933
Versátil batería de Ion-Litio de 22 V con el perfecto equilibrio de peso, potencia y tiempo de funcionamiento para uso con las herramientas eléctricas Nuron
- Capacidad de la batería: 4,0 Ah
- Peso: 0.76 kg
- Dimensiones (L x An x Al): 155 x 87 x 53 mm
Otros clientes también buscaron Batería, NURON, 22V, litio or B22 85.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
470,00 EUR
470,00 EUR
/
1 Pieza




