- Inicio
- Soluciones
- Noticias y innovaciones
- Nuevos productos e innovaciones

Nuevos productos e innovaciones
Descubre las últimas novedades en herramientas y consumibles
Descubre las últimas novedades de Hilti: herramientas, consumibles, software y servicios que te ayudarán en tu trabajo diario en obra. Creadas para facilitar el trabajo y aumentar la productividad. ¡No dudes en pedir una demostración y probar las novedades de primera mano!
NOVEDADES NURON
Descubre Nuron, la nueva plataforma a batería que simplifica radicalmente el trabajo en la obra, optimiza la gestión del parque de herramientas y mejora considerablemente la eficacia, la protección y la salud de los operarios en la obra.
Taladro de diamante a batería DD 150-U-22
Ya sea en hormigón, mampostería o madera, en soporte o a mano, en seco o bajo agua, la DD 150-U-22 es la herramienta a batería ideal para que realices perforaciones con diamante, ofreciendo características únicas para aumentar tu productividad y seguridad.
- Alto rendimiento con la broca SPX-A.
- Autonomía máxima de la batería gracias a un sistema de engranaje eléctrico sin fricción y velocidades optimizadas para cada diámetro.
- Funciones especiales para que trabajes más rápido: microoscilación para la extracción del núcleo, refuerzo para barras de armado, y conexión sin llave BI+ en el extremo.
Martillo perforador a batería TE 60-22
Nuestro martillo perforador a batería más versátil, para que puedas realizar tanto perforaciones como tareas de cincelado.
- Alcance amplio y alta velocidad, con un peso reducido.
- Mayor resistencia frente a caídas.
- Versatilidad gracias a su amplia gama de brocas.
- Las mejores características de seguridad en su categoría: ATC para protegerte de lesiones en la muñeca, AVR para reducir los trastornos musculoesqueléticos causados por las vibraciones, y compatibilidad con el sistema DRS.
Nuevas baterías Nuron
Nuestras nuevas baterías B 22-195 y B 22-290 te ofrecen el mejor equilibrio entre rendimiento, autonomía y tiempo de carga. Son totalmente compatibles con todas las herramientas y cargadores Nuron.
- Mayor capacidad: aumento de capacidad de 8 a 9 amperios y de 12 a 13,5 amperios.
- Potencia: Un 30 % más de potencia con estas baterías, para que cortes y desbastes más rápido.
- Carga rápida: el tiempo de carga se reduce en un 30 % con nuestros cargadores C8.
OTRAS INNOVACIONES
E-fasteners
- Interfaz optimizada, compatible con el sistema BX, anclajes push-fit, tornillos para madera y metal, y tacos plásticos estándar.
- Cubre prácticamente todos los materiales base: hormigón blando y resistente, acero, mampostería, placas de yeso, madera y chapa.
- Funciones inteligentes para que realices instalaciones más rápidas.
- Cobertura completa de aplicaciones: ideal para conducciones y cables en el suelo.
- Compatibilidad de la herramienta BX: con la nueva plataforma plástica y la gama de productos resistentes al fuego.
- Calidad de instalación garantizada: solución ET2 totalmente aprobada, con una vida útil de 50 años en hormigón fisurado.
Brocas corona SPX-A
Mejor velocidad de perforación y autonomía de batería para herramientas DD a batería
- Segmentos con diseño especial, más agresivos, para maximizar la velocidad de perforación y la autonomía de la batería.
- Cuerpo ondulado del vástago para reducir los roces y minimizar las pérdidas de energía.
- Coronas universales adaptadas a todas las aplicaciones y configuraciones: elección fácil.
Brocas corona SPX-L para madera
- Nuestra primera broca corona dedicada a aplicaciones en madera.
- Alta velocidad de perforación en maderas de todas las durezas.
- Perforación sin esfuerzo en una amplia gama de diámetros y profundidades.
- Alta calidad de perforación con poco astillado y agujeros limpios.
- Menos riesgos relacionados con el polvo gracias al sistema de extracción de polvo de madera y la compatibilidad con VC.
- Ningún riesgo de retroceso gracias al sistema ATC en la herramienta DD 150-U-22
Anclaje HST2 V3
Anclajes de alto rendimiento (M8–M16) para hormigón fisurado, diseñado para cargas estáticas y sísmicas diarias (acero al carbono).
- Material y corrosión: acero al carbono, galvanizado.
- Configuración de la cabeza: roscado exterior.
- Software PROFIS : Si
Tubo prolongador SME
Tuno prolongador para atornilladora de tabique seco.
- Longitudr : 550 mm
- Peso : 0,85 kg
CONSUMIBLES Y ACCESORIOS
Descubre nuestros consumibles y accesorios para herramientas eléctricas profesionales, así como todas nuestras innovaciones en sistemas de anclaje y productos de protección contra incendios.
Cinceles gama P
Materia prima superior y endurecimiento
Aumenta la resistencia a la rotura para ofrecer robustez al combinarlo con herramientas Hilti
SOFTWARE E INGENIERÍA
¿Quieres que tus proyectos de construcción sean más sencillos, seguros y productivos? Mejora tus métodos de trabajo automatizando cálculos complejos y minimizando su necesidad de experiencia en ingeniería. Ofrecemos un servicio de asesoramiento consultivo sin compromiso.
Centro de Ingeniería
Déjanos tus preguntas para obtener un asesoramiento rápido y experto de ingenieros de Hilti y otros profesionales.
Accede a Centro de IngenieríaPROFIS Engineering
PROFIS Engineering es un software fácil de usar y basado en la nube que hace que el diseño y el análisis de las conexiones estructurales sea más rápido y fácil que nunca.
Comienza a utilizarlo de manera gratuitaHilti Channel calculator
Selecciona el carril de soporte adecuado para tus aplicaciones diarias al instalar tuberías y sistemas de ventilación
Descubre más de este softwareNUESTROS SERVICIOS
Descubre nuestros servicios para profesionales de la construcción

Solución de gestión de tus materiales y equipos
Software que permite una gestión más eficiente de tus materiales y herramientas. Ubica y administra rápidamente tus herramientas con etiquetas de seguimiento y una aplicación intuitiva, accesible desde cualquier dispositivo móvil.
Descubre todas las ventajas de Hilti ON!Track
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio
Gestionamos tu parque de herramientas: Pagos mensuales fijos, gestión del parque de herramientas, etiquetado, protección contra robos, servicio de reparación fácil y renovación de flota para contar siempre con la última innovación.
Saber más sobre el servicio Hilti Fleet Management
Servicio de reparación de herramientas
En Hilti, nos comprometemos a reparar tu herramienta lo antes posible. Recogemos la máquina en la dirección donde lo necesites, tu casa, tu lugar de trabajo o en una tienda Hilti y la entregamos reparada en la dirección que elijas.
¿Cómo solicitar la reparación de una herramienta?Hilti SMART
Paquetes que incluyen tarifa plana de envíos y otros servicios, con una amplia variedad de opciones de suscripción para tu empresa.
Saber más del Servicio Hilti SmartGestión de inventario de furgonetas
Seguimiento automotizado de tus equipos, comprueba de fomra remota lo que hay en tus furgonetas y almacenes.
Más informaciónGestión de maquinaria pesada
Mantén el control de la maquinaria pesada y el mantenimiento con un seguimiento automatizado.
Más informaciónNUESTRAS FORMACIONES
Descubre nuestras ofertas de formación para profesionales de la construcción
Formaciones para profesionales
Nuestro departamento de ingeniería pone a tu disposición toda su experiencia ofreciendo formaciones técnicas sobre diferentes temas relacionados con el sector de la construcción.
Descubre nuestras ofertas de formación