- Inicio
- Soluciones
- Soluciones para clientes
- Productividad
- Soluciones de distribución eléctrica ligera

Soluciones eléctricas de baja tensión
Potencia tu instalación eléctrica industrial y comercial
¿Te cuesta hacer crecer tu negocio porque no puedes aceptar más proyectos? ¿Estás frustrado por la lentitud del diseño y el corte? ¿Estás interesado en sistemas de fijación más rápidos y en soluciones de extinción de incendios fáciles de manejar que no necesites contratar? Si eliges las soluciones de Hilti para tus trabajos de distribución eléctrica ligera, te beneficiarás de un aumento significativo de la productividad en cada fase de tu proyecto.

Diseño rápido con láser
Disfruta de una nivelación y alineación más rápidas
El diseño tradicional con líneas de tiza y cintas métricas es lento y requiere mucho trabajo, mientras que algunas herramientas de medición del mercado no ofrecen los niveles de rendimiento que necesitas. Sin embargo, con herramientas de medición como los láseres multilínea inalámbricos PM 30-MG y PM 40-MG te beneficiarás de una mayor durabilidad, una alineación más rápida y precisa y una excelente visibilidad. Para tareas como la medición de recorridos de cables y conductos, prueba nuestros medidores láser fáciles de usar. Y utiliza nuestros escáneres de hormigón para evitar los costosos tiempos de inactividad causados por el impacto con objetos ocultos.

Ve al grano
Corte y cincelado más rápidos y seguros
Las soluciones estándar de corte y cincelado, como el martillo y el cincel, la amoladora angular o el martillo rompedor, pueden ser un trabajo lento y duro. También pueden causar daños y costosas repeticiones. Pero la nueva rozadora Hilti DCH 150-SL puede ayudarte a crear cortes para instalaciones eléctricas hasta un 40% más rápido que otras herramientas similares del mercado. Consigue hendiduras rápidas y limpias con anchos y profundidades de 50 mm y disfruta de un funcionamiento prácticamente sin polvo. ¿Necesitas hacer rápidamente penetraciones en las paredes para pasar los cables? Nuestros martillos combinados ofrecen una alta productividad. Combínalos con nuestro sistema DRS para perforar y cincelar prácticamente sin polvo.

Fijación más rápida
Ahorra tiempo yendo a lo directo
¿Buscas una alternativa más productiva a la perforación y colocación de anclajes para la fijación de cables? Cambia a la fijación directa con la clavadora a batería Hilti BX 3. Sin propulsores y más segura de usar, te ayuda a trabajar hasta tres veces más rápido que otros métodos de fijación, a la vez que cuenta con una amplia gama de elementos de fijación directa. ¿Está realizando trabajo intensivo por encima de la cabeza? Nuestro vanguardista exoesqueleto portátil EXO-O1 está diseñado para reducir el esfuerzo y la fatiga de los empleados, de modo que puedas aumentar la productividad.

Protección contra incendios más sencilla
Soluciones de extinción de incendios preformadas fáciles de instalar
Olvídate de los morteros de extinción de incendios, de los selladores y de las placas recubiertas, que son difíciles de manejar. En su lugar, opta por los sistemas de protección contra incendios preformados de Hilti. Nuestras espumas, cuellos para cables y discos para cables cuentan con una amplia gama de homologaciones y pueden instalarse rápidamente sin necesidad de herramientas especializadas ni formación, lo que te ayudará a ahorrar tiempo.

Instalación más rápida de dispositivos
Máxima flexibilidad con herramientas y fijaciones sin cable
Cuanto más rápido puedan tus empleados instalar tomas de corriente, luces, cajas de interruptores y otros dispositivos para el usuario final, menores serán los costes de tu proyecto. Al utilizar taladradoras de impacto a batería de Hilti con anclajes ligeros, ayudarás a conseguir una instalación rápida y con pocas vibraciones. Pruebe los anclajes de tornillo HUS de fácil extracción para una instalación más rápida. ¿Deseas perforar rápidamente agujeros del tamaño de un conducto? Utiliza la herramienta compacta a batería NPU 100-A.
Toma el control de tu inventario
¿De qué equipos dispones? ¿Quién lo está utilizando y dónde? ¿Tus herramientas necesitan mantenimiento o calibración? ¿Ha llegado el momento de renovar la formación o la certificación? Obtén toda esta información fundamental y más en tiempo casi real con ON!Track, el software de gestión de equipos de Hilti para la industria de la construcción.
Descubre másFormación diseñada pensando en ti
Tanto si buscas una sesión online sobre el manejo de una herramienta específica, un seminario web acreditado en directo sobre un tema clave de la construcción o un curso sobre salud y seguridad a medida que satisfaga las necesidades específicas de tu obra, Hilti ofrece una amplia gama de opciones de aprendizaje, todas ellas impartidas por expertos.
Descubre másCómo pueden ayudar los ingenieros de Hilti
Asóciate con Hilti para beneficiarte de la ayuda de expertos en todas las fases del ciclo de vida del proyecto, desde el diseño hasta la instalación y la gestión de la construcción. Ofrecemos desde asesoramiento especializado y formación acreditada hasta pruebas in situ y criterios de ingeniería para ayudarte a encontrar las soluciones autorizadas que necesitas.
Contacta con nosotros