- Inicio
- Soluciones
- Soluciones para clientes
- Soluciones de ingeniería
- Soluciones de Energía e Industria
- Transmisión y Distribución
Transmisión y distribución (T&D)
Soluciones más rápidas y seguras para la transmisión y distribución de energía eléctrica
El aumento de la demanda mundial de electricidad exige la rápida creación de infraestructuras de transmisión y distribución (T&D) de energía eléctrica, además de un mantenimiento eficaz de las redes existentes. La seguridad, la eficacia y la fiabilidad son alguno de los requisitos clave para un trabajo eficaz de T&D, por lo que nuestros sistemas integrados son una elección inteligente. Nuestras soluciones abarcan desde potentes y portátiles herramientas de corte de cables y de metal, hasta soluciones de anclaje certificadas, todo ello respaldado por un potente software de diseño, asistencia global y experiencia.
NUEVO PRODUCTO
BOMBA HIDRÁULICA A BATERÍA NUN 10K-22
Nuestra bomba hidráulica de clase superior, que permite aplicaciones de corte y crimpado de alta resistencia
Descubre nuestra nueva bomba hidráulica. La NUN10K-22 permite aplicaciones de corte extra grande, corte a distancia y crimpado XL a 10 000 PSI. Además, con el control remoto Bluetooth incluido, puedes manejar la herramienta a una distancia de hasta 70 m.
Mueve la NUN10K fácilmente por tu lugar de trabajo
Gracias a su peso ligero de 6,2 kg (incluyendo la batería), a su empuñadura ergonómica y a la posibilidad de fijar correas de transporte, la NUN 10K-22 es perfecta para llevar y mover en el lugar de trabajo.
Tu seguridad es nuestra prioridad
Corte cables a distancia con el control remoto a batería incluido.
Aprovecha nuestra oferta de servicio
Con nuestro servicio de gestión de flotas Hilti Fleet Management, te puedes beneficiar de una calibración anual y de los costesde reparación incluidos.
Descubre nuestro servicio Hilti Fleet Management
Corte y prensado de cables
Herramientas a batería más seguras y ligeras para agilizar tu trabajo
Cortar y prensar cables puede ser un trabajo duro y repetitivo. Los sistemas tradicionales de prensado no sólo pueden ser lentas de usar, sino que también requieren esfuerzo físico exigente para su manejo, lo que aumenta el riesgo de lesiones derivadas de Trastornos Músculo Esqueléticos. Sin embargo, nuestras cortadoras y crimpadoras a batería son más ligeras, fiables, seguras y rápidas que las alternativas manuales, lo que simplifica los trabajos de mantenimiento de los cables de red. Altamente fiables, estas herramientas también cuentan con un plazo garantizado de reparación y devolución de 3 días, lo que reduce significativamente el riesgo de tiempo de inactividad.
Atornillado de conexiones eléctricas
Soluciones para una fijación más rápida y eficaz
En las redes de transmisión y distribución, las conexiones eléctricas como terminales, conectores y empalmes deben fijarse de forma segura. Te ayudamos a que este trabajo sea más rápido y eficaz con una gama de llaves de impacto y atornilladores compactas a batería, que puedes utilizar junto con elementos de fijación certificados para tus aplicaciones. Gracias a la tecnología NURON, ofrecemos un nivel de seguridad superior, protegiendo al operario de giros inesperados de muñeca derivados de enganchones en la aplicación. Sujetas a nuestra garantía de sustitución y devolución de 3 días, te mantendrán productivo sobre el terreno durante más tiempo.
Taladrado en madera y metal
Herramientas de perforación de alto rendimiento con funciones de seguridad avanzadas
Los proyectos de transmisión y distribución suelen requerir taladrar en madera y metal. Nuestra gama de taladros Nuron, ayuda a realizar este trabajo de forma rápida y segura. Estas herramientas de alto rendimiento ofrecen un desempeño y eficiencia excepcionales, junto con el Control de Torque Activo, que ayuda a mejorar significativamente la seguridad al detener inmediatamente una broca atascada. También ofrecemos una gama de brocas, probadas y certificadas para su uso tanto en madera como en distintos tipos de metal.
Fijaciones para todas las aplicaciones
Soluciones para el montaje de equipos, postes y torres eléctricas
Nuestra gama de fijaciones incluye soluciones certificadas de eficacia probada para el montaje de equipos, postes y torres. El software Hilti PROFIS para el diseño y la selección de anclajes te ayuda a encontrar fácilmente el elemento de fijación adecuado para tus aplicaciones. La instalación también es más segura y rápida gracias a las llaves de impacto y atornilladoras a batería, que cuentan con el mejor control de torque activo de su clase, selección automática de fijaciones y baterías NURON intercambiables con otras herramientas Hilti.
Corte y desbaste de metales
Potentes amoladoras angulares y sierras a batería
T&D implica trabajos pesados. Desde cortar pernos rotos hasta retirar equipos dañados y garantizar la seguridad en la obra, el corte de metal y el desbaste son tareas cotidianas. Te ayudamos a que este trabajo sea más rápido, seguro y ágil con amoladoras, sierras de banda o sierras de sable autónomas, que funcionan todas con nuestra plataforma de baterías de NURON y también cuentan con distintos sistemas de seguridad como el control tridimensional ATC 3D, los mejores sistemas anti vibración AVR, o el único sistema del mercado de detección de presión SensTech.
Fijación de equipos a hormigón
Anclajes químicos y mecánicos con todas las certificaciones y homologaciones necesarias.
Para la fijación de equipos a hormigón, somos tu proveedor integral de soluciones de anclaje, ya que te ofrecemos una amplia gama de anclajes mecánicos y químicos postinstalación, todos ellos con las homologaciones pertinentes para la fijación al hormigón en diferentes situaciones. Hacemos que el trazado y la instalación de los anclajes sean más rápidos, seguros y sencillos, gracias a las herramientas de medición y a la perforación sin polvo con potentes martillos combinados a batería bajo nuestra única plataforma NURON, compatible con el resto de herramientas a batería de Hilti, o brocas de diamante para cortar las las armaduras más exigentes. Además, el software de diseño de anclajes PROFIS te ayuda a seleccionar la solución adecuada para tus aplicaciones, lo que te proporcionará tranquilidad.
Soluciones para proyectos de energía e industria
Desde la minería hasta el petróleo pasando por la construcción naval, reduce el coste total de proyecto y propiedad a lo largo de todo su ciclo de vida con soluciones de proyectos integrales que combinan: diseño, implementación, software y servicios de construcción únicos en el sector.
Conoce nuestras soluciones integralesProtege a tus equipos
Para ayudarte a reducir el riesgo de accidentes y lesiones en tus obras, invertimos mucho en tecnologías de seguridad, ya sean soluciones de control de polvo para las herramientas o certificaciones para los trabajadores.
Explora las soluciones de seguridadGestión de tu parque de herramientas
Simplifica tu planificación financiera y administración con nuestro servicio de gestión de activos Hilti On!Track o Fleet Management. Paga una cuota mensual fija por todas tus herramientas, incluidos los gastos de uso, servicio y reparación. Di adiós a los costes ocultos.
Conoce los software de seguimiento