Demolición de paredes

Martillos

y rompedores

Rendimiento innovador

Imagen apaisada de aplicación en la que un operario alisa una pared de hormigón con el TE 600-AVR
Preciso

Corrección de pared

Elimina el exceso de hormigón con precisión y coloca una base lisa para tus próximos pasos.
Imagen de aplicación del equilibrador de herramientas de primera generación EXO-T-22, que sostiene el martillo rompedor a batería TE 500-22 durante trabajos de demolición intensiva en pared de hormigón
Potente

Demolición de paredes

Enfréntate a trabajos exigentes como derribar estructuras de hormigón y mampostería con confianza.
El TE 800-AVR exponiendo armaduras en una pared de hormigón
Controlado

Exposición de barras de refuerzo

Descubre cuidadosamente el refuerzo incrustado para extensiones o conexiones de hormigón.
Retirada de azulejos con el martillo rompedor a batería SDS-Max TE 500-22 y sistema de aspiración de polvo
Versátil

Trabajos de reparación de superficies

Aborda una amplia gama de tareas de renovación, desde quitar baldosas hasta limpiar yeso viejo.
Un cliente demoliendo una pared de hormigón en una pequeña obra con el TE 500-22
Eficaz

Apertura de muros

Trabaja con facilidad utilizando herramientas de demolición de paredes.
Imagen apaisada de aplicación en la que un operario alisa una pared de hormigón con el TE 600-AVR
Preciso

Corrección de pared

Elimina el exceso de hormigón con precisión y coloca una base lisa para tus próximos pasos.
Imagen de aplicación del equilibrador de herramientas de primera generación EXO-T-22, que sostiene el martillo rompedor a batería TE 500-22 durante trabajos de demolición intensiva en pared de hormigón
Potente

Demolición de paredes

Enfréntate a trabajos exigentes como derribar estructuras de hormigón y mampostería con confianza.
El TE 800-AVR exponiendo armaduras en una pared de hormigón
Controlado

Exposición de barras de refuerzo

Descubre cuidadosamente el refuerzo incrustado para extensiones o conexiones de hormigón.
Retirada de azulejos con el martillo rompedor a batería SDS-Max TE 500-22 y sistema de aspiración de polvo
Versátil

Trabajos de reparación de superficies

Aborda una amplia gama de tareas de renovación, desde quitar baldosas hasta limpiar yeso viejo.
Un cliente demoliendo una pared de hormigón en una pequeña obra con el TE 500-22
Eficaz

Apertura de muros

Trabaja con facilidad utilizando herramientas de demolición de paredes.

    Diseñado para la productividad y la seguridad

    Imagen de TE 500-22
    Batería Nuron B22-290 en un martillo perforador

    Plataforma de baterías Nuron de alto rendimiento

    Ayuda a mantener una mayor productividad cuando se combina con el cargador y los consumibles óptimos.

    Imagen en primer plano del sistema AVR en la herramienta TE 60-22 (05) usada con un inserto TE-YX.

    Reducción activa de la vibración (AVR)

    Aumenta la productividad haciendo el trabajo más cómodo y reduciendo la fatiga del usuario durante el día.

    Stands exteriores e interiores mostrando el lanzamiento de la plataforma Nuron

    Sistema de eliminación de polvo (DRS)

    Recoge hasta el 95% del polvo de silice (TE DRS-B y TE DRS-H, se requiere vacío, no incluido).

    Imagen de aplicación del equilibrador de herramientas EXO-T-22 de primera generación, que sostiene el martillo rompedor a batería TE 500-22 durante la demolición de una pared de hormigón. Enfoque en el asa de confort de la herramienta.

    Empuñadura lateral cómoda

    Empuñadura lateral con clip de apertura rápida para mayor precisión y comodidad (no incluida).

    Las herramientas de Hilti están fabricadas con un 28 % de material reciclado de media.¹
    «Derribar paredes puede ser un verdadero inconveniente, ahora con los martillos Hilti es más rápido y sencillo»

    Potencia tu parque de herramientas

    Preguntas Frecuentes

    Para obtener el máximo alcance con tu martillo y martillo de demolición de pared a batería Hilti, elige un sistema de baterías, cargadores y cinceles optimizados para un rendimiento a batería de primera clase. También recomendamos un maletín Hilti específico para el almacenamiento y transporte de cuatro baterías adicionales y dos cargadores adicionales.

    batería lithium-ion Nuron B22-290

    Batería

    Elige la batería B 22-290 Nuron, la batería de Ion Litito de 22 V de mayor capacidad de Hilti. Compatible con todas las herramientas a batería de Nuron.

    C 8-22 cargador

    Cargador

    El cargador definitivo C 8-22 Nuron es nuestra forma más rápida de recargar tus baterías Nuron, restaurando la energía en tan solo 30 minutos.

    Cinceles de la gama Ultimate para demolición de paredes

    Consumibles

    Para ayudar a maximizar la cantidad de trabajo realizado, selecciona los cinceles de línea Hilti Ultimate. Características como las puntas autoafilables permiten una demolición a mayor velocidad, lo que te ayuda a ampliar tu alcance. Además, estos cinceles ofrecen hasta un 50% más de vida útil.

    incel plano para demolición de paredes

    Demolición de muros

    Para trabajos de demolición de paredes, recomendamos cinceles cortantes.

    Cinceles punta para demolición y corrección de paredes

    Corrección de pared

    Para trabajos de corrección de paredes y exposición de barras de refuerzo, recomendamos cinceles de punta reforzada.

    Cinceles de escamado para eliminación de superficies y demolición de paredes

    Eliminación de superficies

    Para trabajos de reparación de superficies, recomendamos espátulas planas.

    Para una mejor experiencia de manejo, recomendamos usar ciertas herramientas sin empuñadura lateral. La decisión final depende del operario.

    icono de garantía de herramienta
    GARANTÍA LIMITADA DE 20 AÑOS

    Materiales y mano de obra

    Para prácticamente todas nuestras herramientas, repararemos o reemplazaremos las piezas que se rompan como resultado de defectos en los materiales o la mano de obra durante 20 años (2). Se excluye cualquier reclamación adicional.

    icono de cobertura por desgaste
    COBERTURA DE DESGASTE DE 2 AÑOS

    Cobertura sin coste

    Repararemos la mayoría de las herramientas sin coste durante 2 años a partir de la fecha de compra. Esto incluye piezas de repuesto, mano de obra y envío. Después del período de cobertura sin coste, pagarás tus reparaciones, con un coste máximo de reparación (3).

    icono de tiempo de reparación de la herramienta
    PLAZO DE REPARACIÓN DE 3 DÍAS

    Reparaciones de 3 días

    Por lo general, recibirás tu herramienta dentro de los tres días posteriores a la solicitud de una reparación. incluso recogeremos tu herramienta rota en tu lugar de trabajo y la devolveremos al mismo lugar (4),

    Comprar ahora

    Notas

    (1) Cifra de 2024

    (2) Garantía de 20 años por defectos de fabricación o materiales: Todas las herramientas están cubiertas por la garantía de fabricación. Queda a discreción exclusiva de Hilti reparar o reemplazar la herramienta o reembolsar el precio de compra de la herramienta, si las piezas de repuesto no están disponibles. Los derechos de garantía legal obligatorios del cliente en caso de defectos del producto no se ven afectados.

    (3) Cobertura sin coste: Se aplican algunas excepciones. El período de cobertura sin coste para amoladoras, sierras de gasolina, cargadores de tornillos y herramientas accionadas por pólvora DX 9 es de 1 año. Las siguientes herramientas están excluidas del período de cobertura sin coste [insertar excepciones específicas de MO] Ten en cuenta que los daños debidos al abuso o al uso que no estén de acuerdo con el manual del operador de la herramienta no están cubiertos y se cobran. Los siguientes artículos consumibles están excluidos del período de cobertura sin coste y la reparación o reemplazo de esos artículos correrá a cargo del cliente: pistones, amortiguadores y clips de resorte para herramientas accionadas por pólvora, conjuntos de cables de tracción y filtros para sierras de gas y filtros para aspiradoras, y mordazas, cuchillas y matrices hidráulicas para herramientas hidráulicas.

    (4) Período de reparación de 3 días: Si bien Hilti intentará devolverte tus herramientas dentro del período establecido de 3 días, los tiempos de respuesta no están garantizados y se excluye cualquier reclamación en caso de períodos de reparación más largos. Hilti no se hace responsable de los daños o pérdidas causados por la entrega posterior de la herramienta reparada.

    Consigue tu martillo y martillo de demolición de pared