Martillos rompedores
Martillos
y rompedores
Lleva el rendimiento al suelo


Obras de canalización

Demolición a suelo

Trabajos de asfalto

Fijación de tomas de tierra
Tecnología inteligente para demolición rápida


Plataforma de baterías Nuron de alto rendimiento
Ayuda a mantener la productividad cuando se combina con la batería y los útiles óptimos.

Control de potencia del usuario
Controla la potencia de cincelado ajustando la presión sobre el material base.

Reducción activa de la vibración (AVR)
Aumenta la productividad diaria haciendo el trabajo más cómodo y reduciendo la fatiga del usuario.

Sistema de eliminación de polvo
Recoge hasta el 95% del polvo de silice (TE DRS-B y TE DRS-H, se requiere aspirador, (no incluido).

Elige tu fuente de alimentación
¿Necesitas más movilidad en la obra? ¿Trabajas en espacios reducidos? ¿No dispones de una fuente de alimentación externa para tus herramientas con cable? Con nuestros martillos demoledores para suelos a batería con la plataforma Nuron, el suelo está en tus manos. Para trabajos de mayor envergadura que requieren potencia durante toda la jornada, utiliza nuestros martillos demoledores para suelos y rompedores con cable de alto rendimiento. En cualquier caso, tendrás la potencia y la velocidad necesarias para completar el trabajo.
Lo que puedes hacer con dos baterías*



Cuándo usar con cable

* Basado en pruebas internas con:
TE 3000-22 con cincel TE-HX FP 40, TE 1000-22 con cincel TE-SX FP 40, 2 baterías Nuron B 22-255, Hormigón C30/37, Las condiciones de la obra, como la temperatura, la humedad, los niveles de polvo y los materiales sobre los que se trabaja, pueden afectar significativamente a la cantidad máxima de trabajo que puede realizarse con una sola carga de batería.
Potencia tu parque de herramientas
Preguntas frecuentes (FAQ) sobre nuestras herramientas para la demolición de suelos
Para maximizar el alcance de tu martillo de demolición a suelo a batería Hilti, elige un sistema de baterías, cargadores y cinceles optimizados para un rendimiento a batería de primera clase. También recomendamos un maletín Hilti específico para el almacenamiento y transporte de cuatro baterías y dos cargadores adicionales.

Batería
Elige la batería B 22-290 Nuron, la batería de Ion Litio de 22 V de mayor capacidad de Hilti. Compatible con todas las herramientas a batería Nuron.

Demolición a suelos
Recomendamos utilizar cinceles planos para la demolición de suelos.

Aplicaciones de pared
Si utilizas el TE 1000-22 y también realizas aplicaciones de pared, utiliza el cincel puntero.
Elige según el tipo de trabajo y el grosor del material:
TE 1000 → Demolición ligera a media
TE 2000 → Demolición de suelos de media a alta intensidad
TE 3000 → Demolición intensiva y a gran escala
Notas
(1) Cifra de 2024
(2) Garantía de 20 años por defectos de fabricación o materiales: Todas las herramientas están cubiertas por la garantía de fabricación. Queda a discreción exclusiva de Hilti reparar o reemplazar la herramienta o reembolsar el precio de compra de la herramienta, si las piezas de repuesto no están disponibles. Los derechos de garantía legal obligatorios del cliente en caso de defectos del producto no se ven afectados.
(3) Cobertura sin coste: Se aplican algunas excepciones. El período de cobertura sin coste para amoladoras, sierras de gasolina, cargadores de tornillos y herramientas accionadas por pólvora DX 9 es de 1 año. Las siguientes herramientas están excluidas del período de cobertura sin coste [insertar excepciones específicas de MO]
Ten en cuenta que los daños debidos al abuso o al uso que no estén de acuerdo con el manual del operador de la herramienta no están cubiertos y se cobran. Los siguientes artículos consumibles están excluidos del período de cobertura sin coste y la reparación o reemplazo de esos artículos correrá a cargo del cliente: pistones, amortiguadores y clips de resorte para herramientas accionadas por pólvora, conjuntos de cables de tracción y filtros para sierras de gas y filtros para aspiradoras, y mordazas, cuchillas y matrices hidráulicas para herramientas hidráulicas.
(4) Período de reparación de 3 días: Si bien Hilti intentará devolverte tus herramientas dentro del período establecido de 3 días, los tiempos de respuesta no están garantizados y se excluye cualquier reclamación en caso de períodos de reparación más largos. Hilti no se hace responsable de los daños o pérdidas causados por la entrega posterior de la herramienta reparada.