Aspiradores y extractores de polvo para la construcción
Explore nuestra cartera de aspiradores y extractores de polvo con cable y a batería húmedo/seco, diseñados para limpiar polvo y restos en el lugar de trabajo
17 Productos

- Descripción
- Aspirador de obra compacto y a batería con compatibilidad ProKit para limpiezas en obra (en húmedo y en seco), depósito de 5 l (1,3 gal) (batería Nuron)
- Capacidad de agua
- 8.1 l
- Capacidad de contenedor
- 8.1 l
- Capacidad para polvo
- 9 kg

- Descripción
- Extractor de polvo a batería compacto y potente con compatibilidad ProKit para la conexión con herramientas eléctricas y tareas de limpieza de la obra (en húmedo y en seco), depósito de 8 l (2 gal) (batería Nuron)
- Capacidad de contenedor
- 8 l
- Fuente de energía
- A batería
- Nivel de potencia sonora emitida con ponderación A
- 92.47 dB (A)

- Descripción
- Extractor de polvo a batería compacto y potente con mochila opcional para la conexión con herramientas eléctricas y limpiezas del lugar de trabajo (en húmedo y en seco), depósito de 8 l (batería Nuron)
- Vacío máx.
- 17 kPa
- Capacidad de contenedor
- 8 l
- Clase de polvo
- M

- Descripción
- Extractor de polvo a batería compacto y potente con compatibilidad ProKit para la conexión con herramientas eléctricas y tareas de limpieza de la obra (en húmedo y en seco), depósito de 15 l (8 gal) (batería Nuron)
- Capacidad de contenedor
- 15 l
- Fuente de energía
- A batería
- Nivel de potencia sonora emitida con ponderación A
- 92.47 dB (A)

- Descripción
- Potente extractor de polvo a batería con depósito de gran tamaño para la conexión con herramientas eléctricas y limpiezas del lugar de trabajo (en húmedo y en seco), depósito de 15 l (batería Nuron)
- Vacío máx.
- 17 kPa
- Capacidad de contenedor
- 15 l
- Clase de polvo
- M

- Descripción
- Potente extractor de polvo para la conexión con herramientas eléctricas y limpiezas del lugar de trabajo (en húmedo y en seco), depósito de 15 l
- Motor de flujo de aire solo
- 74 l/s
- Flujo de aire en el extremo de la manguera
- 39 l/s
- Vacío máx.
- 24.5 kPa

- Descripción
- Potente extractor de polvo para conexión con herramientas eléctricas y limpiezas del lugar de trabajo (en húmedo y en seco), depósito de 15 l
- Motor de flujo de aire solo
- 74 l/s
- Flujo de aire en el extremo de la manguera
- 39 l/s
- Vacío máx.
- 24.5 kPa

- Descripción
- Potente aspirador para la limpieza diaria del lugar de trabajo (en húmedo y en seco), depósito de 20 l
- Capacidad de agua
- 20 l
- Capacidad de contenedor
- 30 l
- Capacidad para polvo
- 23 kg

- Descripción
- Potente extractor de polvo con contenedor grande y barra de empuje para la conexión con herramientas eléctricas y limpiezas en el lugar de trabajo (en húmedo y en seco), depósito de 30 l.
- Motor de flujo de aire solo
- 74 l/s
- Flujo de aire en el extremo de la manguera
- 39 l/s
- Vacío máx.
- 24.5 kPa

- Descripción
- Potente extractor de polvo con contenedor grande y barra de empuje para la conexión con herramientas eléctricas y limpiezas del lugar de trabajo (en húmedo y en seco), depósito de 30 l
- Motor de flujo de aire solo
- 74 l/s
- Flujo de aire en el extremo de la manguera
- 39 l/s
- Vacío máx.
- 24.5 kPa

- Descripción
- Potente extractor de polvo con contenedor grande y barra de empuje para la conexión con herramientas eléctricas y limpiezas en el lugar de trabajo (en húmedo y en seco), depósito de 30 l; vacío con certificación ACD
- Motor de flujo de aire solo
- 74 l/s
- Flujo de aire en el extremo de la manguera
- 39 l/s
- Vacío máx.
- 24.5 kPa

- Descripción
- Potente extractor de polvo para la conexión con herramientas eléctricas y limpiezas del lugar de trabajo (en seco), sistema de bolsas continuas
- Flujo de aire en el extremo de la manguera
- 39 l/s
- Vacío máx.
- 24.5 kPa
- Volumen del contenedor
- 27.3 cm³

- Descripción
- Extractor de polvo muy potente para conexión con herramientas eléctricas y limpiezas del lugar de trabajo (en húmedo y en seco), depósito de 60 litros.
- Vacío máx.
- 25.4 kPa
- Capacidad de agua
- 48 l
- Capacidad de contenedor
- 60 l

- Descripción
- Extractor de polvo muy potente para conexión con herramientas eléctricas y limpiezas del lugar de trabajo (en húmedo y en seco), depósito de 60 litros.
- Vacío máx.
- 25.4 kPa
- Capacidad de agua
- 48 l
- Capacidad de contenedor
- 60 l

- Descripción
- Extractor de residuos de alta capacidad para su conexión con herramientas eléctricas (húmedas), depósito de 72 litros
- Capacidad de agua
- 52 l
- Capacidad de contenedor
- 80 l
- Aplicación
- Limpieza, Extracción de agua, Perforación en húmedo

Nuron
- Descripción
- Depósito extractor de polvo de 8 litros (2 galones), compatible con los extractores de polvo a batería VC 4X-22 y la mochila VC 4X-22 opcional (en húmedo y en seco)
- Capacidad para polvo
- 7 kg
- Aplicación
- Limpieza, Perforación y rotura, Serrado de madera
- Fuente de energía
- A batería

- Descripción
- Depósito continuo de sacos con ruedas y barra de empuje para el uso con extractores de polvo VC-20/40/150-X (seco)
- Capacidad para polvo
- 32 kg
- Aplicación
- Limpieza, Perforación y rotura, Serrado de madera, Corte y desbaste (ligero, hasta 125 mm / 5 pulgadas), Lijado de tabique seco y madera, Bases de enchufe, Rozas, Corte y desbaste (pesado, más de 125 mm / 5 pulgadas)
- Fuente de energía
- Con cable
Aspirador de obra
Descubre nuestros aspiradores profesionales para trabajos en la construcción, la artesanía y la industria
¿Tu aspirador clásico carece de potencia y te hace perder tiempo en la obra? Nuestros aspiradores de obra están diseñados para un uso intensivo y versátil, ideales para limpiar los residuos comunes en las zonas de construcción: polvo, escombros, restos, agua, barro...
Con nuestra gama de aspiradores profesionales, te ayudamos a cumplir con las regulaciones relacionadas con el polvo, reduciendo los riesgos para tus empleados. Descubre cómo nuestras innovaciones reducen significativamente la exposición al polvo en muchas tareas diarias.
¿Por qué elegir un aspirador de obra?
Los trabajos en las obras requieren el uso de un aspirador profesional que cumpla con criterios de
- Potencia
- Volumen
- Seguridad
que un aspirador convencional no puede ofrecer. Además, los aspiradores de obra ofrecen una serie de funciones avanzadas para ayudarte a manejar el polvo de manera efectiva:

Limpieza manual o automática de los filtros
Para una aspiración óptima según tus necesidades.

Tomas integradas
Para conectar tus herramientas eléctricas.

Conexiones directas para los colectores de polvo:
Conecta tus herramientas (taladro, cincel, lijadora, amoladora, sierra) para aspirar el polvo en el origen y garantizar un aire libre de polvo.

NBL 6-22: UNA HERRAMIENTA ERGONÓMICA Y POTENTE
Herramienta potente para limpiar escombros en obras y áreas de trabajo
NBL 6-22 es una herramienta ergonómica y potente para limpiar escombros en obras y áreas de trabajo.
Rendimiento
El mejor de su clase entre sopladores a batería y hasta 10 minutos más de alcance que la competencia.
Control
Flujo de aire con "Cruise control" para conseguir una velocidad de aire constante y con modo turbo cuando es necesario para reducir asi el esfuerzo.
Extensión telescópica
Tubo fácilmente ajustable para transporte y almacenamiento.

Aspiradores de obra diseñados para profesionales
Nuestra gama de aspiradores de obra está especialmente diseñada para satisfacer las necesidades de los profesionales de la construcción y se adapta perfectamente a cada aplicación y situación:
- Clases de filtración L, M o H para cumplir con las diferentes normativas de seguridad.
- Bolsas de tela (recomendadas para aspiradoras de clase M) o de plástico (clase H) para un mejor rendimiento.
- Filtros universales o de clase H para una eficiencia máxima.
- Disponibles con o sin cable, según tus necesidades de movilidad.
¿Cuál es la diferencia entre un aspirador estándar y un aspirador Ultimate?

Aspirador estándar
La limpieza de los filtros se realiza manualmente
Para limpiar el filtro, debes cerrar el extremo de la manguera y presionar el botón de limpieza del filtro. Esto requiere interrumpir tu trabajo cada vez que necesitas limpiar el filtro.
Recomendamos los aspiradores estándar solo para aplicaciones básicas.

Aspirador Ultimate
Limpieza automática del filtro
Nuestros aspiradores Ultimate están equipados con tecnología de limpieza automática de los filtros. Esto significa que el aspirador limpia el filtro de forma autónoma.
Con un aspirador de limpieza automática, puedes realizar las tareas más intensivas sin interrumpir tu trabajo ni perder rendimiento. Recomendamos estos aspiradores para todas las aplicaciones de obra.
¿Por qué los aspiradores tienen clases diferentes?

Un aspirador de clase L ofrece una eficiencia de filtración del 89%. Solo tiene advertencias visuales: si algo no va bien con el aspirador, se enciende una luz indicadora. El usuario debe verificar visualmente el aspirador para detectar posibles problemas.

Un aspirador de clase M ofrece una eficiencia de filtración del 99,0%. Además de las advertencias visuales, un aspirador de clase M también dispone de advertencias sonoras (bip). Cada vez que hay un problema con el aspirador, suena un bip para alertar al usuario de que se requiere intervención, de lo contrario, el rendimiento del aspirador se verá comprometido.

Un aspirador de clase H ofrece una eficiencia de filtración del 99,995%, la más alta en el mercado, ideal para aplicaciones que contienen sílice, que es cancerígena. Además de las advertencias visuales y sonoras, un aspirador de clase H tiene una advertencia adicional: el compartimento del filtro está protegido por un tornillo. Esto significa que cada vez que el usuario deba cambiar el filtro, deberá desenroscar este tornillo. Dado que se trata de polvo cancerígeno, el tornillo añade un paso adicional para el reemplazo del filtro, recordando al usuario que debe manipular el filtro que contiene partículas cancerígenas con una mayor precaución.
Nuestra gama de aspiradores
Aspiradores sin cable
Alto rendimiento, movilidad óptima y gestión del polvo sin comprometer la productividad, la salud y la seguridad.

VC 2D-22
Aspirador estándar con limpieza manual, ideal para la limpieza de tus obras o vehículos.

VC 4X-22-T8
Aspirador Ultimate con depósito de 8 L, limpieza automática del filtro y solución de mochila.

VC 4X-22-T15
Aspirador Ultimate con depósito de 15 L, limpieza automática del filtro, barra de empuje y ruedas.
Aspiradores con cable
Ya sea para las clases L, M o H, tenemos la mejor solución para ti.


VC 20-X
Aspirador Ultimate con depósito de 15 L, ideal para aplicaciones de construcción que requieren compacidad y movilidad.

VC 40-X
Aspirador Ultimate con depósito de 30 L, diseñado para aplicaciones con alta producción de polvo.

VC 60-X
Aspirador Ultimate con depósito de 50 L para necesidades de alta potencia de aspiración y gran capacidad de depósito.

VC 60-W
Aspirador Ultimate con depósito de 62 L para aplicaciones húmedas.

Aspirador con bolsa continua
Más productividad y más seguridad
- El Aspirador más seguro y productivo de nuestra gama.
- Aspirador Ultimate con limpieza automática del filtro.
- Eliminación segura con bolsa continua que garantiza una exposición casi nula al polvo para el operador.
- Cambio de bolsa rápido con solución de corte por cierre de cremallera, sin necesidad de retirar la bolsa.
- Verificación visual de la capacidad de la bolsa, prevención del sobrellenado.
- Sin interrupción del trabajo debido a un depósito lleno. Las bolsas se pueden almacenar de lado durante el día de trabajo.
- Ruedas grandes y barra de empuje para facilitar el transporte en el sitio de trabajo.
- Certificación clase H.
Sistema de gestión del polvo
Un sistema de gestión del polvo eficiente compuesto por una combinación de herramientas y accesorios. En Hilti, diseñamos y desarrollamos todas nuestras herramientas, accesorios e insertos para que funcionen juntos como un sistema sellado, donde el polvo solo va en una dirección, hacia el interior del aspirador. Con un sistema de gestión del polvo Hilti, podrás trabajar en un entorno prácticamente libre de polvo.
Preguntas frecuentes
Descubre más soluciones para el polvo

Controlar el polvo en tus obras
Los trabajos de construcción diarios, como el lijado, el corte, la perforación, la demolición y el pulido, generan polvo. Este polvo puede dispersarse alrededor, afectando a las personas y al medio ambiente, y causar enfermedades graves. Además, puede ralentizar tus proyectos. Descubre estrategias y soluciones para reducir el impacto del polvo en tus obras.

El sistema de recuperación del polvo
Preserva la salud de tus trabajadores y asegura el cumplimiento de las normativas anti-polvo utilizando el sistema de recuperación de polvo DRS en nuestros cinceles. Limitar la cantidad de polvo en los sitios de construcción aumenta la productividad y reduce el desgaste de las herramientas y los consumibles.

Mejorar la seguridad en el sector de la construcción
Los accidentes, lesiones y enfermedades a largo plazo en el sector de la construcción pueden tener graves repercusiones. Por ello, cuando desarrollamos nuestras herramientas, software y servicios, siempre vamos más allá del simple cumplimiento de códigos y regulaciones y damos prioridad a la seguridad. Todas nuestras soluciones están diseñadas para ayudar a tus equipos a trabajar de manera más segura y cómoda, y para ayudar a tu empresa a diseñar edificios más seguros, sostenibles y resistentes.