NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Alta productividad en el trabajo: compacta y eficaz atornilladora taladro a batería para trabajar en espacios reducido o sobre cabeza sin perder eficiencia
  • Gran velocidad de taladro y atornillado: tiene el par y las rpm más altos que Hilti ha ofrecido hasta la fecha en una atornilladora taladro a batería compacta gracias a las baterías Nuron de gran capacidad
  • Larga duración: mandril totalmente metálico, motor sin escobillas y refrigeración optimizada para hacer frente al uso intenso en condiciones de trabajo difíciles
  • Funciones de seguridad avanzadas: el control activo del par (ATC) ayuda a evitar que el cuerpo de la herramienta gire sin control si se atasca la broca, y luz LED de la base aumenta la visibilidad de la zona de trabajo
  • Plataforma de batería Nuron: herramientas a batería de rendimiento constante gracias a las baterías de larga duración, las brocas que ahorran energía y una amplia gama de servicios que le ayudarán a incrementar la productividad en todo momento.
Aplicaciones
  • Taladro en madera (diámetro máx. 25 mm)
  • Taladro en acero (diámetro máx. 8 mm)
  • Taladro en madera con brocas corona (diámetro máx. 82 mm)
  • Atornillado de tornillos en acero (diámetro máx. 4,8 mm)
  • Taladro en madera con brocas salomónicas y de pala (diámetro máx. 25 mm)

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte