- Inicio
- Soluciones
- Soluciones para clientes
- Productividad
- Construcción en madera
Construir de manera sostenible con madera
Descubre todas las soluciones de Hilti para madera
¿Cuáles son las directrices a seguir en términos de construcción sostenible? ¿Qué innovaciones de productos hacen tu proyecto más seguro y eficiente? ¿Cómo puedes aprovecharte de las técnicas actuales para tus construcciones de madera?
Ya sea con técnicas de medición digital o de anclaje, experiencia en protección contra incendios o gestión de equipos, Hilti te respalda en cada fase de la construcción con ideas innovadoras y productos compatibles. Puedes contar con nosotros como un socio competente y concentrarte en tu visión del proyecto, más allá de las fronteras, tanto en la obra, como en la oficina y durante la planificación.
¿Por qué elegir Hilti para tus construcciones en madera?
Parque de herramientas de construcción para madera
Nuron te ofrece un sistema de baterías para todas las aplicaciones en la construcción de madera. En combinación con la gestión de parque de herramientas de Hilti, podemos ser tu socio de confianza para todo lo relacionado con tu parque de herramientas.
Descubre nuestros productos para madera Descubre nuestro servicio Fleet ManagementConectores de madera
¿Cómo fijar madera sobre hormigón? Además de elegir los medios de fijación adecuados, es importante tener en cuenta las tolerancias de construcción, las distancias a los bordes, la sismicidad o la calidad del hormigón.
El conector de madera HCW es el sistema de conexión de madera más rápido y eficiente para el ensamblaje de estructuras de madera prefabricadas.
Protección pasiva contra incendios para la construcción en madera
Hilti ofrece soluciones homologadas para instalación directa sin encofrado, brindando seguridad y rapidez en la instalación.
Nuestros sistemas están diseñados para madera maciza y CLT, y garantizan la protección contra incendios.
Saber más sobre la instalación de cortafuegos
NUEVO PRODUCTO
SM 60-22 - scie a ingletes sin cable
La ingletadora móvil más potente del mercado
SM 60-22, la sierra de ingletes móvil más potente del mercado, ofrece alcance, movilidad y potencia. Esta herramienta satisfará tus necesidades en el lugar de trabajo así como en el almacén.
Herramienta de alto rendimiento en un formato móvil
Capacidad de corte de hasta 100 x 310 mm en dimensiones compactas cuando está plegada, lo que permite el transporte. La configuración fácil y rápida facilita el transporte.
Autonomía
Trabaja todo el día con una sola carga de batería, con hasta 400 cortes en madera blanda. La herramienta satisfará tus necesidades en el lugar de trabajo así como en el almacén.
Corte prácticamente sin polvo
Gracias a su equipo de recolección de polvo, la SM 60 cuenta con un sistema de eliminación de polvo efectivo para proteger a tus trabajadores, el lugar de trabajo y reducir las operaciones de limpieza.
las mejores herramientas para la construcción en madera
Martillo perforador a batería TE 6-22
La herramienta ideal para uniones madera-hormigón: El martillo-perforador a batería SDS Plus versátil con amplio rango de perforación, cincel fino y cambio rápido de fijación (plataforma a batería Nuron).
Descubre sus ventajasNUEVO
Atornilladora taladro a batería SF 10W-22
La potente atornilladora taladro a batería con parada rápida electrónica ATC y una excelente ergonomía para un uso universal en la construcción de madera. La herramienta óptima para instalar nuestros tornillos para la construcción de madera.
Descubre sus ventajasNUEVO
Sierra de inmersión a batería SC 6WP-22
Trabaja con precisión, rapidez y prácticamente sin polvo con la ergonómica sierra de inmersión a batería. Combina perfectamente potencia y autonomía gracias a la tecnología de baterías Nuron.
Descubra sus ventajas
Herramienta de diseño PLT 400-2
Herramienta de implantación digital precisa con un amplio alcance de medición. Esta solución integral proporciona máxima flexibilidad y facilidad de uso para trabajos de medición realizados por una sola persona. Ideal en combinación con nuestro conector HCW.
Descubra sus ventajasCómo llevar a cabo tu proyecto de construcción en madera con Hilti?
La construcción en madera continúa ganando importancia. Gracias a los nuevos desarrollos técnicos, este tipo de construcción también se ha establecido en edificios de varios pisos y sigue creciendo. El material es ligero, duradero, resistente y posee excelentes propiedades de aislamiento térmico. Además, gracias a la regulación natural de la humedad y la absorción de sustancias nocivas, también garantiza un clima interior agradable.
Gracias a los modernos métodos de medición digital y a la mejora de las técnicas de construcción, los proyectos de construcción en madera pueden realizarse cada vez más rápido y con una precisión mejorada.
Planificación del proyecto
¿Necesitas ayuda con la planificación y el dimensionamiento técnico? Juntos, llevaremos a cabo tus ideas en el entorno de planificación digital.
Contactar a nuestros expertosGestión del parque de herramientas
Optimiza tus procesos de trabajo permitiéndonos crear un parque de equipos adaptado a tus necesidades y utilizando nuestra gestión de recursos ON!Track.
Descubre nuestros servicios de gestión de herramientas
Centro de Ingeniería, tu comunidad de ingenieros
El Centro de Ingeniería ofrece formaciones y recursos técnicos sobre temas como el dimensionamiento de anclajes, aplicaciones contra incendios y muchos otros temas relacionados con el mundo de la construcción. Es una comunidad Online que te permite interactuar con ingenieros de la construcción.
Acceder al Centro de Ingeniería
Documentos técnicos para descargar
Infórmate con nosotros sobre los requisitos técnicos: dimensiones relevantes, fichas técnicas, certificados, normas y directrices en un vistazo.
Ver las descargasPreguntas frecuentes
¿Cuál es el parque de herramientas Hilti ideal para proyectos de construcción en madera?
Estaremos encantados de asesorarte sobre el parque de herramientas que se adapte a tu proyecto. Ofrecemos dispositivos de medición, sierras y herramientas de fijación. Los productos de nuestra gama son compatibles entre sí y estamos constantemente desarrollándolos. Con la gestión de parque de herramientas Hilti, optimizamos tu parque de herramientas para una mayor eficiencia. Además, ofrecemos anclajes químicos y mecánicos, así como conectores de madera.
¿Qué ayuda puedo esperar de Hilti para la planificación de mi construcción en madera?
Durante la etapa de planificación, nos encargamos de dimensionar los puntos de fijación o diseñar la fachada. También lo asistimos en la planificación digital mediante la prefabricación de conexiones innovadoras como los conectores de madera HCW de Hilti. Para el montaje, puedes confiar en nuestros ingenieros especializados en construcción en madera y en las herramientas de calidad de Hilti.
¿Qué ayuda puedo esperar de Hilti para la fijación de elementos de madera sobre hormigón?
Te acompañamos durante la fijación de elementos de madera sobre hormigón aprovechando nuestra larga experiencia en dimensionamiento de hormigón según el Eurocódigo 5.