Image alt text (optional)

CÓMO DISEÑAR UNA CONEXIÓN CON ANCLAJES A POSTERIORI EN ZONAS SÍSMICAS

Sistemas de fijación en zonas sísmicas

Image alt text (optional)

LA IMPORTANCIA DE LOS ANCLAJES DURANTE UN TERREMOTO

Los terremotos son un fenómeno mucho más común de lo que pensamos, se producen a diario en todo el mundo.

Los terremotos, suponen graves costes económicos, así como, un peligro para las personas y la integridad estructural de los edificios e infraestructuras.

Todo esto puede reducirse con un diseño sísmico adecuado y según normativa.

Es muy importante incluir el diseño sísmico tanto en los elementos no estructurales como en los elementos estructurales de un edificio. Los estudios demuestran que los sistemas no estructurales sufren los mayores daños durante un terremoto en los edificios comerciales, además de provocar la mayoría de daños personales.

Como se comportan los anclajes

Cómo se comportan los anclajes durante un terremoto

Las condiciones sísmicas cambian considerablemente el comportamiento de los anclajes, en comparación con las condiciones estáticas.

RENDIMIENTO DE LOS ANCLAJES DE HILTI EN CONDICIONES SÍSMICAS

En 2024 está prevista la entrada en vigor la nueva Normativa Sismorresistente NCSR-23, que recoge las consideraciones para el diseño sísmico de los elementos estructurales de las construcciones, así como de los elementos no estructurales y de sus fijaciones.

En el caso de las conexiones, esta normativa NCSR-23, indica claramente la necesidad de cálculo frente a sismo. Actualmente, el único documento oficial que permite el cálculo de conexiones, mediante anclajes a posteriori, es EN 1992-4, donde se define la categoría símica de los anclajes (C1 o C2), en función del nivel de importancia de las construcciones, la sismicidad de la zona y el tipo de suelo.

Hilti dispone de una amplia variedad de anclajes con categorías C1 y C2, con el mejor rendimiento del mercado, para que puedas estar siempre del lado de la seguridad en tus fijaciones. 

Mapa categoría sísmica de los anclajes según tipo de edificio y aplicación

La categoría de anclaje frente a sismo, mostrada en los planos, es orientativa. Se deberá, en cada caso, evaluar de manera precisa, siguiendo la normativa aplicable.

Image alt text (optional)

ANCLAJES HILTI CON HOMOLOGACIÓN SÍSMICA

CÓMO DISEÑAR CONEXIONES CON ANCLAJES A POSTERIORI EN ZONAS SÍSMICAS

Hilti dispone del software gratuito PROFIS Engineeirng, que permite realizar el diseño de las fijaciones en todas las condiciones, incluido en caso de sismo, de acuerdo con normativa EN 1992-4.

¿Quieres aprender cómo utilizarlo? Entra en Ask Hilti y buscar en la biblioteca formaciones sobre diseño de anclajes con PROFIS Engineering: Biblioteca Webinar - Ask HILTI

Además, si tienes dudas, el equipo de ingeniería de Hilti puede ayudarte a diseñar tus sistemas de anclajes; simplemente ponte en contacto con Hilti para obtener más información.

Existen tres opciones de diseño de anclajes a posteriori frente a sismo, según los requisitos que se establezcan en proyecto:

Diseño por capacidad

El anclaje está diseñado para resistir los esfuerzos que se produzcan debido a la plastificación del elemento fijado, la plastificación de la placa o, en caso de que sea menor, la fuerza máxima que puede transferir la placa o el elemento fijado.

Diseño elástico

La conexión está diseñada para asumir la carga máxima existente, considerando un comportamiento elástico tanto del anclaje como de la estructura.

Diseño dúctil

Este diseño, a fallo dúctil del acero del anclaje, requiere un anclaje clasificado como dúctil. Es necesario tener en cuenta determinadas condiciones de instalación para asegurarse de que la causa del fallo es el acero.