Vista panorámica de una central térmica

SOLUCIONES EN PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA

Asistencia integral para reducir los gastos en tu proyecto

Mejora la productividad y flexibilidad de tus proyectos de generación eléctrica gracias a nuestras soluciones dedicadas para tu sector. Con oficinas de gestión de proyectos en todas las regiones del mundo, podemos ayudarte a ahorrar en todas las fases del proyecto, desde el diseño, planificación, ejecución, mantenimiento y finalmente desmantelamiento. Nuestras soluciones de eficacia probada abarcan desde sistemas innovadores para la instalación de suelos industriales y sistemas de tránsito de cables hasta soportes modulares MEP y anclajes sobre acero estructural. Disfruta de nuestras bibliotecas BIM y simplifica el flujo de trabajo bajo el paraguas normativo que impere.

Loading
Un trabajador fija los rejillas con la clavadora inalámbrica BX 3-BT de Hilti

FIJACIÓN DE SUELOS INDUSTRIALES: TRAMEX Y CHAPA LAGRIMADA

Montaje y desmontaje de la chapa por una sola persona, sin necesidad de soldaduras ni medios de elevación auxiliares.

Los sistemas de suelo industrial de rejilla electrosoldada o chapa lagrimada forman parte integral de cualquier instalación petroquímica, pero los métodos tradicionales de fijación son ineficaces. La soldadura puede ser peligrosa, requiere una planificación meticulosa, permisos de trabajo en caliente y exige largos trabajos posteriores eliminando por completo la registrabilidad. Las grapas o pinzas de varias piezas son lentas de instalar, pueden aflojarse con las vibraciones y requieren de acceso por ambas caras con 2 personas para su correcta colocación. Nuestras fijaciones para rejillas, en cambio, pueden ayudarte a acelerar la instalación y reducir costes, incluso en entornos corrosivos. Son fáciles de instalar por un solo operario desde la parte superior de la rejilla, se pueden retirar más fácilmente para realizar tareas de mantenimiento y son resistentes a las vibraciones. Las fijaciones opcionales de punta roma de las rejillas ayudan a evitar la penetración de la pintura y reducen así los retoques posteriores a la instalación. Un amplio dossier de certificaciones, type approvals y homologaciones respalda una de las mejores propuestas de valor de Hilti en este tipo de instalaciones industriales.

Fijación segura al hormigón

FIJACIÓN SEGURA AL HORMIGÓN

Anclajes con certificaciones para la aplicación en entornos extremos

La fijación de equipos al hormigón en plantas petroquímicas puede ser compleja. La necesidad de flexibilidad suele descartar las soluciones embebidas. Variables como el hormigón fisurado, los entornos corrosivos y la instalación aérea también requieren soluciones robustas, probadas y fiables. Somos tu proveedor integral de soluciones de anclaje, ya que ofrecemos una amplia gama de anclajes mecánicos y químicos a posteriori, todos ellos con certificaciones para la fijación al hormigón en diferentes situaciones. Nuestras herramientas a batería NURON agilizan y facilitan el trazado y la instalación de anclajes, mientras que el software de diseño de anclajes PROFIS te ayuda a seleccionar la solución adecuada y te ofrece tranquilidad y respaldo para cada aplicación.

Soportes de tuberías no críticos

SOPORTES DE TUBERÍAS NO CRÍTICOS

Aumenta la flexibilidad con estructuras de soporte modulares no soldadas

Ya sea en la fase de construcción, ampliación o reconversión, las instalaciones de generación energética requieren de una gran flexibilidad para modificar y ajustar soluciones modulares como los soportes de tuberías no críticas. Estas instalaciones han dependido tradicionalmente de pesados soportes soldados, que son laboriosos de instalar y difíciles de ajustar. En cambio, nuestros sistemas modulares para soportación de tuberías hacen que sea mucho más sencillo y seguro instalar tuberías ligeras, medianas y pesadas en una estructura, así como cambiar la configuración de las instalaciones existentes. Además, si utilizas nuestra solución en combinación con las soluciones de anclaje Hilti, podrás trabajar hasta un 20% más rápido si utilizas una llave de impacto equipada con un módulo de par de apriete adaptable.

Sistemas de suelo técnico

Sistemas de suelo técnico

Suelo técnico con bancadas de equipos y paso de instalaciones integradas

Convierte en cosa del pasado las bancadas para equipos con estructura soldada, los soportes para bandejas eléctricas y los soportes para baldosas. Estas estructuras dejan poco espacio para los cables, son difíciles de modificar y requieren andamios adicionales. Te ayudamos a resolver estos problemas con sistemas de suelo integrados que son más ligeros, rápidos de instalar y están diseñados para facilitar enormemente el paso de los cables. Un sistema de soporte modular te ofrece soporte para armarios, gestión de bandejas de cables, soporte para baldosas e incluso soporte para sistemas de extinción por gases bajo losa. Esto no sólo minimiza la planificación, sino que también ofrece una mayor versatilidad y capacidad de ajuste para adaptarse a todas las configuraciones. La claridad del sistema permite en las tareas de mantenimiento detectar en mucho menos tiempo cualquier avería, así como mejorar las posibilidades de migración de cables ante una eventual ampliación.

Sistemas de suportación de instalaciones eléctricas

SISTEMAS DE SUPORTACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Reduce costes integrando la climatización y las tuberías con el cableado

Cuando se instalan cables en plantas de generación eléctrica la flexibilidad y la seguridad son fundamentales. Soluciones como las bandejas de escalera, bandejas perforadas y las instalaciones en peine o racks son eficaces, pero requieren mucho tiempo de instalación y además son difíciles de adaptar cuando es necesario cambiar el recorrido de los cables. Por el contrario, nuestros soportes modulares para bandejas perforadas y bandejas de escalera pueden instalarse más rápidamente y modificarse con mayor facilidad, lo que ayuda a acortar el tiempo de instalación. También permiten integrar la climatización y las tuberías con el cableado eléctrico, lo que ayuda a reducir considerablemente los gastos de instalación y reducir la reserva de espacios para el paso de instalaciones. El software especializado de modelado en 3D también te permite diseñar soportes para instalaciones eléctricas con las homologaciones correctas. Instalaciones como la electricidad, instrumentación e iluminación se ven especialmente beneficiadas cuando las abordamos con un sistema de suportación modular.

Fijación al acero

FIJACIÓN AL ACERO

Alternativas más rápidas y fiables a la soldadura para tus proyectos

Ya sea para soluciones de fijación de suelos industriales, conexiones eléctricas, tomas de masa o fijación de elementos sobre acero, Hilti pone a tu disposición una gama de fijaciones alternativas a la soldadura únicas en el mercado y ampliamente aceptadas por el sector. Nuestra gama de elementos de fijación y herramientas asociadas te ayudan a acelerar la instalación y facilitar las modificaciones. Nuestros elementos de fijación vienen con certificaciones y approvals avalados por las principales sociedades de clasificación naval, lo que permite seleccionar fácilmente la solución adecuada para tus aplicaciones, incluidas las de entornos corrosivos o sísmicos. También se reducen los gastos de mano de obra, gracias a las soluciones de instalación de elementos de fijación diseñadas para ser realizadas por una sola persona y a la reducción significativa de los retoques posteriores al trabajo.

Soluciones para proyectos de energía e industria

Desde la minería hasta el petróleo pasando por la construcción naval, reduce el coste total de proyecto y propiedad a lo largo de todo su ciclo de vida con soluciones de proyectos integrales que combinan: diseño, implementación, software y servicios de construcción únicos en el sector.

Conoce nuestras soluciones integrales

Protege a tus equipos

Para ayudarte a reducir el riesgo de accidentes y lesiones en tus obras, invertimos mucho en tecnologías de seguridad, ya sean soluciones de control de polvo para las herramientas o certificaciones para los trabajadores.

Explora las soluciones de seguridad

Gestión de tu parque de herramientas

Simplifica tu planificación financiera y administración con nuestro servicio de gestión de activos Hilti On!Track o Fleet Management. Paga una cuota mensual fija por todas tus herramientas, incluidos los gastos de uso, servicio y reparación. Di adiós a los costes ocultos.

Conoce los software de seguimiento