Transformadores, soportes para cables de alta tensión

Soluciones para subestaciones

Anclajes y estructuras fiables para tus proyectos

Desde anclajes para transformadores y maquinaria pesada hasta la instalación de soportes para cables de alta tensión, ofrecemos sistemas fiables y rigurosamente probados para tus proyectos de subestaciones eléctricas, en la ubicación que necesites. Asimismo, encontrarás soluciones integrales de ingeniería, que abarcan desde módulos de tránsito de cables hasta la fijación de equipos, todas ellas diseñadas para garantizar los plazos de tu proyecto y reducir los costes del mismo. Finalmente, los montajes prefabricados de soportes eléctricos, soportes multidisciplinares para HVAC, cableado y tuberías, así como de suelos técnicos integrados y autoportantes de instalaciones, contribuyen actualmente a que proyectos de todo el mundo alcancen la excelencia operativa de forma más rápida.

Loading
Soportes para cables de alta tensión

Soportes para cables de alta tensión

Tu tendido de cables más seguro y flexible para reducir el riesgo de cortocircuitos

El funcionamiento diario de las subestaciones eléctricas requiere de una red eléctrica de alta tensión segura y eficiente. El mayor riesgo es un cortocircuito, que puede provocar desde daños económicos por paradas hasta daños físicos personales. Los soportes soldados de instalaciones representan un método de suportación lento, pesado y rígido que afecta a los ruteados de las líneas de cable. Por el contrario, nuestros soportes modulares para cables de alta tensión ofrecen un tendido de cables flexible y más seguro que puede modificarse más fácilmente cuando sea necesario cambiar la configuración de los cables. Además, estas soluciones permiten una fácil inspección visual, lo que significa que se pueden detectar posibles problemas antes de que se conviertan en un problema grave.

Sistemas de suelos elevados

EL SUELO TÉCNICO DE HILTI

Tiende tus cables a través de una estructura única, integrada y flexible

Los suelos flotantes se utilizan habitualmente en subestaciones como una forma inteligente de guiar los cables. Tradicionalmente, se crean utilizando una compleja combinación de soportes de paneles, soportes de bandejas de cables eléctricos y unidades de suelo flotante. Tediosos de instalar, requieren andamiaje adicional y son difíciles de modificar, estos sistemas suelen dejar sólo un estrecho espacio para los cables. Nosotros ayudamos a resolver estos problemas con sistemas de suelo totalmente integrados que constan de una única estructura combinada. Ligeras pero resistentes, estas soluciones integradas te permiten pasar los cables con facilidad, desacoplando la restricción geométrica de la losa de la modulación y distancia entre "patas", así como cambiar la disposición para adaptarse a modificaciones y ajustes de última hora.

Soportes para conductos de HVAC

Soportes de conductos HVAC

Una solución sin soldaduras flexible y segura que aporta un potencial ahorro en el tiempo de instalación.

Cuando se construyen, amplían o modifican subestaciones, los conductos de calefacción, ventilación y aire acondicionado deben planificarse e instalarse de forma eficiente y segura. Los soportes soldados para conductos de calefacción, ventilación y aire acondicionado son robustos, pero pesados y su instalación requiere mucha mano de obra. Y lo que es peor, son difíciles de modificar una vez instalados. Adoptamos un enfoque innovador para el tendido de conductos con soportes modulares para conductos de calefacción, ventilación y aire acondicionado que son flexibles y fáciles de instalar, utilizando anclajes que pueden ser colocados por un solo trabajador. Al no requerir soldaduras, el trabajo posterior a la instalación es mínimo aportando una flexibilidad de reajuste único.

Soportes para bandejas portacables y escaleras portacables

SISTEMAS DE SUPORTACIÓN DE BANDEJAS

Instala tus sistemas de cableado, calefacción, ventilación, aire acondicionado y tuberías de forma multidisciplinar

Las bandejas de escalera o la suportación de peines eléctricos representan ejemplos de suportación y ruteado de cables complejos tanto de diseñar, montar y modificar. Hilti pone a tu disposición una alternativa mucho más flexible y eficiente. Nuestros sistemas de carriles MI, MQ, MM y MT también te permiten integrar en un único soporte las disciplinas eléctricas, HVAC, instrumentación o piping entre otras. Gracias a su diseño modular, podrás realizar fácilmente cambios de configuración en el último momento. El diseño conforme a la normativa también está cubierto gracias al software PROFIS con complementos de modelado 3D, que le permiten diseñar sistemas de instalación de acuerdo a la normativa y certificación necesaria.

Fijación de equipos en el hormigón

Fijación de equipos a hormigón

Soluciones fiables de anclajes mecánicos y químicos

La fijación de equipos a hormigón en subestaciones puede ser compleja. Los requisitos cambian, por lo que las estructuras de refuerzo no suelen ser una opción viable. Además, los equipos pueden tener que instalarse en hormigones castigados (fisurados), en lugares incómodos o en entornos difíciles. Te ayudamos a resolver estos retos con una amplia gama de anclajes mecánicos y químicos de instalación a posteriori, todos ellos con todas las certificaciones necesarias para las situaciones más exigentes. Nuestras herramientas agilizan y simplifican el diseño y la instalación de anclajes, mientras que el software de anclajes PROFIS te ayuda a seleccionar la solución adecuada para cualquier aplicación que requiera la fijación de equipos mediante anclajes a posteriori.

Protección pasiva contra incendios

Protección pasiva contra incendios

Sistemas contra el fuego para todas tus necesidades

La protección pasiva contra incendios es una prioridad crítica en el entorno de las subestaciones. Cualquier brote de incendio debe contenerse en un área lo más pequeña posible, durante el mayor tiempo posible. Aunque el sistema de sellado tradicional de mortero puede ser eficaz para las penetraciones de paso de instalaciones, su instalación es lenta y complicada. Nuestra gama de productos de protección pasiva contra incendios de alto rendimiento ayuda a que la instalación sea más rápida y resistente. Incluye manguitos, collares y vendas cortafuegos, además de dispositivos empotrables y barreras. El software Firestop Documentation Manager simplifica el diseño y la selección de sistemas contra incendios homologados para sus aplicaciones específicas. Ahora, gracias a la propuesta de diseño en BIM, Hilti pone a tu disposición una metodología de diseño, ejecución y prefabricación de sistemas de protección pasiva contra incendios con toda la trazabilidad, optimización y normativa necesaria para tus subestaciones (EMC, niveles freáticos...)

Soluciones para proyectos de energía e industria

Desde la minería hasta el petróleo pasando por la construcción naval, reduce el coste total de proyecto y propiedad a lo largo de todo su ciclo de vida con soluciones de proyectos integrales que combinan: diseño, implementación, software y servicios de construcción únicos en el sector.

Conoce nuestras soluciones integrales

Protege a tus equipos

Para ayudarte a reducir el riesgo de accidentes y lesiones en tus obras, invertimos mucho en tecnologías de seguridad, ya sean soluciones de control de polvo para las herramientas o certificaciones para los trabajadores.

Explora las soluciones de seguridad

Gestión de tu parque de herramientas

Simplifica tu planificación financiera y administración con nuestro servicio de gestión de activos Hilti On!Track o Fleet Management. Paga una cuota mensual fija por todas tus herramientas, incluidos los gastos de uso, servicio y reparación. Di adiós a los costes ocultos.

Conoce los software de seguimiento