- Inicio
- Soluciones
- Soluciones para clientes
- Soluciones de ingeniería
- Soluciones de Energía e Industria
- Fabricante de equipos eléctricos
Fabricante de equipos eléctricos (T&D)
Diseño e instalación mejorados y más rentables para los fabricantes de equipos de potencia
La industria actual de fabricación de equipos de energía es cada vez más competitiva. Las soluciones modulares contenedorizadas para subestaciones de transporte o distribución eléctrica, generación de energía distribuida o sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) vienen acompañadas de un nivel de optimización cada vez mayor. Para mantener su cuota de mercado, los grandes actores mundiales están reduciendo gastos y mejorando el diseño de los equipos centrándose en la modularización y la estandarización.
Elige las soluciones modulares de Hilti para reducir tu dependencia del acero prefabricado y la soldadura, junto con los problemas asociados de baja repetibilidad, falta de estandarización, integración limitada de proveedores, largos plazos de entrega y trabajos en caliente potencialmente peligrosos. Desde el innovador software y hardware de diseño hasta los servicios BIM, pasando por el soporte de ingeniería para la optimización, la formación en obra y el servicio de corte y premontaje, podemos ofrecerte una colaboración completa e integral allá donde esté tu proyecto.
CONEXIÓN ELÉCTRICA Y TOMA DE TIERRA
Soluciones sin soldadura más fiables, duraderas y flexibles para aumentar la productividad
Las soluciones de conexiones eléctricas son actividades que tradicionalmente han dependido de la lenta y costosa soldadura, el esmerilado y los retoques. Se trata de actuaciones fundamentales para garantizar la continuidad eléctrica en tus estructuras metálicas que eviten accidentes por diferencias de potencial no deseadas. Hilti ofrece una gama de soluciones altamente productivas y flexibles que se adaptan a las necesidades específicas de cada obra. Por ejemplo, la toma a tierra se puede realizar mediante pernos roscados, que se instalan rápidamente con herramientas de fijación ligeras y a batería. Su tecnología de punta roma en dos pasos garantiza la profundidad de taladro y fijación garantizando la “No afección” estructural ni taladrado pasante, que protege tus estructuras pintadas. A diferencia de las abrazaderas, estas conexiones relevantes para la seguridad no se aflojan por vibración, lo que proporciona una conexión eléctrica segura, fiable y duradera que no requiere mantenimiento.
FIJACIÓN EN ACERO
Alternativas más rápidas y fiables a la soldadura para tus proyectos
La fijación sobre acero forma parte integral de la fabricación de equipos eléctricos. Tradicionalmente, muchas instalaciones son lentas, caras y laboriosas. Estas engorrosas soluciones, que requieren soldadura, permisos para trabajos en caliente y personal adicional de vigilancia contra incendios, también exigen largos retoques posteriores a la obra. Nuestra gama de fijaciones y anclajes de acero polivalentes, junto con herramientas de fijación accionadas por batería, ofrecen una alternativa rápida y económica a la soldadura. Rápidas de instalar, existen soluciones que se adaptan a las necesidades específicas de cada obra, como fijaciones de rejilla con punta roma que no penetran en la pintura, además de productos para fijar cajas de distribución y tender cables individuales o haces de cables. También hay disponibles soluciones para la instalación de cuadros eléctricos, soportes, luces y transformadores. Una amplia gama de certificaciones y approvals de las principales sociedades de clasificación naval respaldan nuestro portfolio para cumplir con tus condiciones más exigentes.
FIJACIÓN EN HORMIGÓN
Soluciones de anclaje de alto rendimiento, respaldadas por homologaciones
Cuando se fija al hormigón, la productividad, la seguridad y el gasto son factores críticos. Deben tenerse en cuenta las condiciones de vibración, sísmicas, medioambientales y de resistencia al fuego. Hilti es un proveedor de soluciones completas de anclaje que ofrece una amplia gama de anclajes mecánicos y químicos a posteriori , así como sistemas de carril embebidos con instalación pre-hormigonado. Al no requerir soldaduras ni placas de empotramiento, la elección correcta de los anclajes puede proporcionarte flexibilidad adicional y un mayor rendimiento. El software de diseño de anclajes PROFIS Engineering ayuda a simplificar la selección de anclajes con las homologaciones y cálculos de carga correctos para sus aplicaciones. Los taladros y martillos perforadores a batería NURON facilitan y agilizan la instalación. Las herramientas de perforación de diamante simplifican el corte de armaduras de refuerzo y lo hacen prácticamente sin polvo. Dado que el diseño y la instalación de soluciones de anclaje son mucho más rápidos, puedes realizar cambios de diseño de última hora con un gasto y unas molestias mínimos.
SOPORTES MODULARES PARA CABLES ELÉCTRICOS
Soluciones de gestión flexibles para cables de alta, media y baja tensión
Un cortocircuito en los cables de alta tensión puede desencadenar repentinamente fuerzas mecánicas extremas, separando los cables violentamente, causando importantes daños a la infraestructura y poniendo en peligro vidas humanas. Las soluciones tradicionales de gestión de cables requieren una planificación intensiva y se basan en equipos inflexibles y lentos de instalar, como soportes en peine o bandejas de escalera. Los sistemas modulares de soporte de cables Hilti ofrecen una alternativa adaptable y más segura para cables de alta, media y baja tensión. Los SmartCleats® de acero inoxidable patentados con almohadillas e insertos opcionales garantizan que los cables queden firmemente sujetos por superficies lisas y no sufran daños durante la instalación o en caso de cortocircuito. Probado exhaustivamente según las normas IEC 61914, el SmartCleat® puede utilizarse con los sistemas de bandejas eléctricas de Hilti y cuenta con la certificación DNV para cumplir los estándares de resistencia, flexibilidad y protección. El soporte de ingeniería de Hilti está disponible para garantizar un diseño óptimo, ayudando a reducir el arqueo, la deformación y el estiramiento de los cables en caso de cortocircuito.
SOPORTES MODULARES PARA TUBERÍAS
Simplifica la instalación de tuberías no críticas para los fabricantes de equipos de energía
Las ventajas de los sistemas de soportes modulares Hilti no sólo se aplican al cableado, sino también a una amplia gama de tuberías no críticas. Algunos ejemplos en subestaciones son los sistemas de rociadores, la refrigeración por agua o las tuberías de combustible en unidades modulares de generación distribuida. Puedes utilizar soluciones optimizadas para integrar el ruteado de múltiples sistemas, de nuevo sin necesidad de lentas y costosas soldaduras o equipos de elevación. Al igual que ocurre con el cableado, la flexibilidad de los sistemas de tuberías modulares hace que los cambios de diseño en las últimas fases sean más sencillos y rentables.
Protección pasiva contra incendios
Sistemas certificados de protección pasiva contra incendios para todas tus aplicaciones
Cualquier brote de incendio debe contenerse en un área lo más pequeña posible, durante el mayor tiempo posible. Aunque el cortafuegos tradicional de mortero puede ser eficaz para las perforaciones, su instalación es lenta y complicada. Nuestra gama de productos de proteccíón pasiva contra incendios de alto rendimiento, ayudan a que la instalación sea más rápida y resistente. Incluye manguitos, collares y vendas intumescentes, además de dispositivos empotrables y barreras. El software Firestop Documentation Manager simplifica el diseño y la selección de sistemas intumescentes homologados para tus aplicaciones específicas. Hilti dispone de soluciones que apantallan tus equipos eléctricos para garantizar el correcto funcionamiento sin interferencias, así como protege tus equipos en subestaciones frente a posibles filtraciones de agua derivadas de niveles freáticos próximos.
Soluciones para proyectos de energía e industria
Desde la minería hasta el petróleo pasando por la construcción naval, reduce el coste total de proyecto y propiedad a lo largo de todo su ciclo de vida con soluciones de proyectos integrales que combinan: diseño, implementación, software y servicios de construcción únicos en el sector.
Conoce nuestras soluciones integralesProtege a tus equipos
Para ayudarte a reducir el riesgo de accidentes y lesiones en tus obras, invertimos mucho en tecnologías de seguridad, ya sean soluciones de control de polvo para las herramientas o certificaciones para los trabajadores.
Explora las soluciones de seguridadGestión de tu parque de herramientas
Simplifica tu planificación financiera y administración con nuestro servicio de gestión de activos Hilti On!Track o Fleet Management. Paga una cuota mensual fija por todas tus herramientas, incluidos los gastos de uso, servicio y reparación. Di adiós a los costes ocultos.
Conoce los software de seguimiento