Nuron
Martillo perforador a batería TE 50-22
Martillo perfor. a batería TE 50-22 male #2370435
Martillo perforador rotativo compacto a batería SDS Max (TE-Y) con peso reducido, más potencia y menos vibración para tareas de taladro y cincelado en hormigón (batería Nuron)
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 5.5 kg
- Rango de taladro con percusión óptimo: 20 - 55 mm
- Rango de diámetro de taladro con percusión: 12 - 82 mm
Otros clientes también buscaron TE 50, TE50, Martillo perforador, Herramienta a batería or SDS Max.
Personaliza tu kit


Herramienta en maletín Incluído: 1x Hilti Grease, 1x Maletín TE 50-22 cpl
¿Cuántos kits te gustaría pedir?
Precio neto (sin IVA)
1 097,19 EUR