AngularesAmoladoras

Para tu trabajo diario

Trabajador corta metal con radial, saltan chispas
Potente

Corte de metal

Corta rápidamente corrugados, tuberías, varillas y láminas incluso en lugares de difícil acceso.
Persona usando una amoladora Hilti para lijar metal, con chispas volando
Versátil

Desbaste de metales

Consigue la superficie que requiere tu proyecto desde desbaste en bruto hasta un acabado fino.
Persona utilizando una amoladora angular Hilti para cortar hormigón, conectada a un aspirador
Prácticamente libre de polvo

Corte de hormigón

Cortes en hormigón secos y prácticamente sin polvo conectando tu amoladora angular a un aspirador Hilti.
Persona usando una amoladora Hilti para desbastar hormigón, con una manguera de extracción de polvo conectada
Suave

Desbaste de hormigón

Domina los acabados de hormigón gracias a los vasos diamantados para obtener resultados superiores .
Trabajador corta metal con radial, saltan chispas
Potente

Corte de metal

Corta rápidamente corrugados, tuberías, varillas y láminas incluso en lugares de difícil acceso.
Persona usando una amoladora Hilti para lijar metal, con chispas volando
Versátil

Desbaste de metales

Consigue la superficie que requiere tu proyecto desde desbaste en bruto hasta un acabado fino.
Persona utilizando una amoladora angular Hilti para cortar hormigón, conectada a un aspirador
Prácticamente libre de polvo

Corte de hormigón

Cortes en hormigón secos y prácticamente sin polvo conectando tu amoladora angular a un aspirador Hilti.
Persona usando una amoladora Hilti para desbastar hormigón, con una manguera de extracción de polvo conectada
Suave

Desbaste de hormigón

Domina los acabados de hormigón gracias a los vasos diamantados para obtener resultados superiores .

    Diseñadas para mantenerte seguro y productivo

    Etiqueta 3D Active Torque Control en una amoladora angular

    Control de par activo 3D

    Protección mejorada contra el retroceso en cualquier dirección (AG 6D-22, AG 125-20D, AG 125-20S).

    Etiqueta SensTech en una amoladora angular

    SensTech

    Diseñado para apagar automáticamente la herramienta al soltar el mango o retirar la mano (modelos AG 6D).

    Persona usando una amoladora Hilti para cortar una varilla metálica, con chispas volando

    Freno de disco de acción rápida

    Detiene el disco en segundos para mayor seguridad y eficiencia (modelos a batería y la mayoría con cable).

    Persona usando una amoladora Hilti para cortar una varilla metálica, con chispas volando

    Diseño ergonómico

    Empuñadura fina para una mayor comodidad y maniobrabilidad.

    Las herramientas Hilti están fabricadas con un 28 % de media de material reciclado.¹
    «Se acabaron las peleas con los cables. Con las amoladoras angulares Hilti a batería, obtengo la potencia que necesito, independientemente de la aplicación.»

    Potencia tu parque de herramientas

    Preguntas frecuentes

    Comprar ahora

    (1) Figura de 2024

    (2) Garantía de 20 años por defectos de fabricación o materiales: Todas las herramientas están cubiertas por la garantía de fabricación. Queda a discreción exclusiva de Hilti reparar o reemplazar la herramienta o reembolsar el precio de compra de la herramienta, si las piezas de repuesto no están disponibles. Los derechos de garantía legal obligatorios del cliente en caso de defectos del producto no se ven afectados.

    (3) Cobertura sin coste: Se aplican algunas excepciones. El periodo de cobertura sin coste para: amoladoras, motosierras de gasolina, cargadores de tornillos y herramientas de percusión DX 9— es de 1 año.Algunas herramientas están excluidas del período de cobertura sin coste, consultar excepciones.

    Ten en cuenta que los daños debidos al abuso o al uso que no estén de acuerdo con el manual del operador de la herramienta no están cubiertos y se cobran. Los siguientes artículos consumibles están excluidos del período de cobertura sin coste y la reparación o reemplazo de esos artículos correrá a cargo del cliente: pistones, amortiguadores y clips de resorte para herramientas accionadas por pólvora, conjuntos de cables de tracción y filtros para sierras de gas y filtros para aspiradoras, y mordazas, cuchillas y matrices hidráulicas para herramientas hidráulicas.

    (4) Periodo de reparación de 3 días: Aunque Hilti se esfuerza por devolver las herramientas en el periodo indicado de 3 días, los tiempos de entrega no están garantizados y se excluyen reclamaciones en caso de periodos de reparación más largos. Hilti no se hace responsable de ningún daño o pérdida causada por la entrega tardía de la herramienta reparada.

    Consigue tu amoladora angular