- Dirección de trabajo: Muro
- Tipo de mandril: TE-C (SDS Plus)
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003: 3.8 kg
TE 500-AVR
New product- Dirección de trabajo: Muro
- Tipo de mandril: TE-Y (SDS Max)
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003: 6.3 kg
- Dirección de trabajo: Muro
- Tipo de mandril: TE-Y (SDS Max)
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003: 5.6 kg
- Dirección de trabajo: Muro
- Tipo de mandril: TE-Y (SDS Max)
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003: 7.9 kg
- Dirección de trabajo: Muro, Forjado
- Tipo de mandril: TE-S
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003: 10.6 kg
- Dirección de trabajo: Forjado, Muro
- Tipo de mandril: TE-S
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003: 12.5 kg
- Dirección de trabajo: Forjado
- Tipo de mandril: TE-S
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003: 14.5 kg
- Dirección de trabajo: Forjado
- Tipo de mandril: HEX 28
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003: 29.9 kg