Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Perfiles para sistemas de soportes modulares: canales en C, perfiles trapezoidales y perfiles de caja para instalar soportes de tubería, conductos de ventilación, bandejas de cables y mucho más

41 Productos

Filtros
Perfil de canal C MT-40 V2
Descripción
Perfil de canal C de carga media para el uso con componentes MT-FL/MT-TL en interiores
Composición del material
S280GD
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Espesor del material
1.75 mm
Perfil de canal C MT-40 OC V2
Descripción
Perfil de Canal C de carga media para su utilización con componentes MT-FL/MT-TL en entornos en el exterior
Composición del material
S280GD
Acabado
Con revestimiento exterior: ZM
Espesor del material
1.75 mm
Perfil de canal C MT-40D V2
Descripción
Perfil de Canal C doble de carga media para su utilización con componentes MT-FL/MT-TL en entornos en el interior
Composición del material
S280GD
Espesor del material
1.75 mm
Condiciones ambientales
Interior, ambiente seco
Perfil de canal en C MT-40D V2 OC
Descripción
Perfil de Canal C doble de carga media para su utilización con componentes MT-FL/MT-TL en entornos en el exterior
Composición del material
S280GD
Espesor del material
1.75 mm
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Perfil de canal C MT-40
Descripción
Perfil de canal C de carga media para el uso con componentes MT-FL/MT-TL en interiores
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Perfil de canal C MT-40 OC
Descripción
Perfil de Canal C de carga media para su utilización con componentes MT-FL/MT-TL en entornos en el exterior
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: ZM
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Perfil de canal C MT-30
Descripción
Perfil de canal C de carga media para el uso con componentes MT-FL/MT-TL en interiores
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Perfil de canal C MT-30 OC
Descripción
Perfil de Canal C de carga media para su utilización con componentes MT-FL/MT-TL en entornos en el exterior
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: ZM
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Perfil de canal C MT-50
Descripción
Perfil de canal C de carga media para el uso con componentes MT-FL/MT-TL en interiores
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Perfil de canal C MT-50 OC
Descripción
Perfil de Canal C de carga media para su utilización con componentes MT-FL/MT-TL en entornos en el exterior
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: ZM
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Perfil de canal C MT-60
Descripción
Perfil de canal C de carga media para el uso con componentes MT-FL/MT-TL en interiores
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Perfil de canal C MT-60 OC
Descripción
Perfil de Canal C de carga media para su utilización con componentes MT-FL/MT-TL en entornos en el exterior
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: ZM
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Perfil básico MT-10


Descripción
Perfil básico de carga ligera para su uso en entornos en el interior
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Perfil básico MT-15


Descripción
Perfil básico de carga ligera para su uso en entornos en el interior
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Perfil básico MT-20


Descripción
Perfil básico de carga ligera para su uso en entornos en el interior
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Perfil MT-15 OC Basic
Descripción
Perfil básico de carga ligera para su uso en exteriores
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: ZM
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Perfil MT-20 OC Basic
Descripción
Perfil básico de carga ligera para su uso en exteriores
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: ZM
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Perfil básico MT-40 T
Descripción
Perfil básico de carga ligera para el uso en entornos de interior
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Perfil básico MT-40 T OC
Descripción
Perfil básico de carga ligera para su uso en entornos en el exterior
Composición del material
Acero S280 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: ZM
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Perfil de canal C MT-50 U
Descripción
Perfil de canal C sin ranuras de carga media para el uso con componentes MT-FL/MT-TL en interiores
Composición del material
S280GD
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Espesor del material
2.75 mm
Perfil de carril C MQ-21.5
Descripción
Perfil de canal C zincado para aplicaciones de carga ligera
Homologaciones
ETA
Altura
21.5 mm
Composición del material
S280GD+Z140-M-A-C según la norma DIN EN 10346 2009.7
Perfil de canal C MQ-41
Descripción
Perfil de canal C galvanizado para aplicaciones de carga media
Homologaciones
ETA
Altura
41.3 mm
Espesor del material
2 mm
Perfil de canal C MQ-41-L
Descripción
Perfil de canal C galvanizado para aplicaciones de carga media
Homologaciones
ETA
Altura
41 mm
Espesor del material
1.5 mm
Perfil de canal C MQ-41-D
Descripción
Perfil de Canal C doble zincado para aplicaciones de carga media
Homologaciones
ETA
Altura
82.6 mm
Espesor del material
2 mm
Perfil de canal C MQ-41/3
Descripción
Perfil de canal C galvanizado para aplicaciones de carga media
Homologaciones
ETA
Altura
41.3 mm
Espesor del material
3 mm
Perfil de canal C MQ-52
Descripción
Perfil de canal C galvanizado para aplicaciones de carga media
Altura
52 mm
Espesor del material
2.5 mm
Composición del material
S250GD - DIN EN 10346
Perfil de canal C MQ-72
Descripción
Perfil de canal C galvanizado para aplicaciones de carga media
Altura
72 mm
Espesor del material
2.75 mm
Composición del material
S250GD - DIN EN 10346
Perfil de canal C MQ-21-F
Descripción
Perfil de Canal C galvanizado en caliente HDG para aplicaciones de carga ligera
Altura
20.6 mm
Espesor del material
2 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Perfil de canal C MQ-21-HDG plus
Descripción
Perfil de canal C galvanizado en caliente HDG Plus para aplicaciones de carga ligera
Altura
20.6 mm
Espesor del material
2 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Perfil de canal C MQ-41-F
Descripción
Perfil de canal C galvanizado en caliente HDG para aplicaciones de carga media
Altura
41.3 mm
Espesor del material
2 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Perfil de canal C MQ-41-HDG plus
Descripción
Perfil de canal C galvanizado en caliente HDG Plus para aplicaciones de carga media
Altura
41.3 mm
Espesor del material
2 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Perfil de canal C MQ-52-F
Descripción
Perfil de canal C galvanizado en caliente HDG para aplicaciones de carga media
Altura
52 mm
Espesor del material
2.5 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Perfil de canal C MQ-72-F
Descripción
Perfil de canal C galvanizado en caliente (HDG) para aplicaciones de carga media
Altura
72 mm
Espesor del material
2.75 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Perfil de canal C MQ-21-R
Descripción
Perfil de Canal C (A4) de acero inoxidable para aplicaciones de carga ligera
Altura
20.6 mm
Espesor del material
2 mm
Composición del material
Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Perfil de canal C MQ-21-RA2
Descripción
Perfil de Canal C (A2) de acero inoxidable para aplicaciones de carga ligera
Altura
20.6 mm
Espesor del material
2 mm
Composición del material
Acero inoxidable, 1.4301 (A2) - EN 10088
Perfil de canal C MQ-41-R
Descripción
Perfil de Canal C (A4) de acero inoxidable para aplicaciones de carga media
Altura
41.3 mm
Espesor del material
2 mm
Composición del material
Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Perfil de canal C MQ-41-RA2
Descripción
Perfil de Canal C (A2) de acero inoxidable para aplicaciones de carga media
Altura
41.3 mm
Espesor del material
2 mm
Composición del material
Acero inoxidable, 1.4301 (A2) - EN 10088
MM-C-16 Perfil de canal C
Descripción
Perfil de canal C zincado para aplicaciones de carga ligera
Altura
16 mm
Espesor del material
1 mm
Composición del material
S250GD - DIN EN 10346
MM-C-30 Perfil de canal C
Descripción
Perfil de canal C zincado para aplicaciones de carga ligera
Altura
30 mm
Espesor del material
1 mm
Composición del material
S250GD - DIN EN 10346
Perfil de Canal C MM-C-36
Descripción
Perfil de Canal C doble zincado para aplicaciones de carga media / carga ligera
Altura
36 mm
Espesor del material
1.75 mm
Composición del material
S250GD - DIN EN 10346
Carriles ligeros ELS
Descripción
Carril galvanizado ultraligero para la fijación de cables
Composición del material
DX51D Z275 - DIN EN 10327
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado

Sistema de soporte MT

Una solución única y completa para todas tus necesidades modulares en obra.

Fácil de diseñar y sencillo de montar, nuestra gama MT responde a todas tus necesidades de instalación de sistemas de soporte. Tanto si se trata de soportes para tuberías, ventilación o cableados como de plataformas de acceso o suelos integrados para proyectos energéticos e industriales, solo necesitarás un sistema versátil, ligero y de gran capacidad de carga.

Hacer más con menos

Una solución de coste optimizado para una variedad de aplicaciones

Nuestro nuevo y completo sistema MT cubre prácticamente todas tus aplicaciones de soporte. Esta solución es ideal para instalaciones ligeras, como conductos de ventilación y cables eléctricos, así como recubrimientos de barras más pesados.

Con el sistema MT, todo es más fácil que nunca, desde la planificación hasta la gestión y el montaje de carpintería metálica y estructuras de soporte. Además, si eliges el sistema MT, podrás combinar de forma sencilla y directa todos tus sistemas de calefacción, fontanería, electricidad y ventilación en una única estructura de soporte diseñada para una eficiencia óptima. 

Lo más probable es que estés acostumbrado a utilizar el mismo tipo de carril  de soporte para casi todas tus instalaciones. Esto puede parecer más cómodo porque no tienes que dedicar mucho tiempo a elegir, pero probablemente estés pagando más de lo que realmente necesitas.

Descubre a continuación qué tipo de carril es el mejor para tus aplicaciones de instalación.

Carril MT-15

Perfil trapezoidal en L

La solución más rentable para columpios con varillas. Estos perfiles cubren tus aplicaciones más ligeras.

Carril MT-40-T

Perfil trapezoidal en C

También están diseñados para cubrir los soportes de los trapecios en las varillas de manera rentable, y cubren aplicaciones ligeras y medianas.

Carril MT-40

Carriles abiertos en C

Los primeros carriles de tipo C capaces de proporcionar capacidad de carga de cizallamiento sin dentado, cubren los montajes de perfil a perfil para crear soportes en 2D y 3D.

Carril MT-90

Carriles cerrados

Diseñado para estructuras 3D y 2D para cargas pesadas, su patrón de agujeros ha sido diseñado para permitir la conectividad directa con los otros tipos de raíles.

Un ingeniero delante de su ordenador

Un diseño sencillo

Facilita tu planificación

Para optimizar el diseño de tus soportes, hemos desarrollado una nueva gama de soluciones informáticas específicas. Con PROFIS Modular Supports Engineering, puedes crear modelos de tus soportes, calcularlos y exportar la solución final a plataformas de diseño 2D y 3D. 

También proporcionamos plug-ins para herramientas estándar de ingeniería estructural (STAAD.Pro) y herramientas de modelado de diseño de plantas (Smart 3D), así como nuestra biblioteca BIM/CAD y las familias Revit, lo que te permite integrar el diseño del sistema MT en tus procesos de trabajo actuales. 

Por último, nuestros ingenieros ofrecen su experiencia para ayudarte a simplificar incluso los proyectos más grandes y complejos.

Una mano agarrando un conector de esquina MT Fast-Lock
NUEVO PRODUCTO

La gama Fast-Lock

Instalación más rápida, segura y sencilla de estructuras modulares de soporte

Con nuestro sistema MT, la instalación de carriles de perfil cerrado o abierto, así como de otros elementos de soporte, nunca ha sido tan intuitiva y fluida :

  • Conecta carriles de perfil cerrado con una sola mano gracias a los tornillos autorroscantes que eliminan la necesidad de utilizar tuercas y arandelas. Además, en algunos casos, ni siquiera necesitas conectores metálicos, gracias a la conexión directa entre perfiles cerrados o entre perfiles cerrados y abiertos.
    Utilizando toda la gama de soportes MT, dispones de un sistema simplificado diseñado para ofrecer la máxima versatilidad.
  • Para las conexiones entre perfiles abiertos, Hilti ha desarrollado conectores preensamblados innovadores para que la instalación sea más rápida, sencilla y segura: una gama completa de conectores preensamblados aptos para aplicaciones interiores y exteriores. Incorporan un ingenioso mecanismo patentado, denominado “Fast-Lock”, que puedes ver en el vídeo a continuación:
Un cliente y un representante de ventas de Hilti se dan la mano detrás de un sistema de soporte premontado,

Soluciones «llave en mano»

Prefabricación de sistemas de soporte

El sistema MT de Hilti se puede cortar y montar in situ con facilidad. Es completamente flexible, lo que te permite realizar ajustes sobre el terreno y evitar costosas repeticiones. También podemos ayudarte en tu proyecto ofreciéndote servicios de corte, montaje y premontaje.

Ponte en contacto con nosotros hoy mismo para obtener más información.

Rieles de soporte MT

Construido para durar

Alta resistencia a la corrosión

El sistema MT está diseñado para ofrecer una óptima resistencia a la corrosión tanto en interiores como en exteriores.

Para la exposición en interiores, te beneficiarás de la solución de alta calidad establecida por Hilti, en la que los perfiles están galvanizados por el proceso Sendzimir y los conectores y las placas base están electrogalvanizados.

La solución exterior combina el zinc galvanizado en caliente (para componentes como conectores, soportes y placas base) y el zinc-magnesio (tecnología ZM) para los perfiles. Los perfiles ZM cumplen con la norma EN 10346 y ASTM A1046. Con la tecnología ZM, te beneficiarás de ventajas como la robustez y la durabilidad, un mayor respeto por el medio ambiente y una mejor optimización de los costes. Dado que la mayor parte del acero de las estructuras de soporte modulares se encuentra en los perfiles, tiene sentido aprovechar las ventajas de la tecnología ZM de este modo.