MP-SRNI
- Reducción de ruidos: 15 dB (A)
- Resistencia térmica: -50 - 120 °C
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
MP-SRN
- Carga máxima - F: 2000 N
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Acabado: Acero inoxidable
MPN-R
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
- Acabado: Acero inoxidable
- Clase de productos: Standard
MP-MRI
- Reducción de ruidos: 18 dB (A)
- Resistencia térmica: -50 - 120 °C
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
MP-MR
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Acabado: Acero inoxidable
- Tornillo de apriete: M8
MP-MRXI
- Conexión de rosca: M: M16
- Reducción de ruidos: 16 dB (A)
- Resistencia térmica: -50 - 120 °C